Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Durchfluss- und Füllstand >> Magnetisch-induktive Durchflussmesser
Magnetisch-induktive Durchflussmesser : Magnetisch-induktive Eintauch-Durchflussmesser

DP20 DP20
Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm
Weitere Infos »
 
OM-SGD-43-A OM-SGD-43-A
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
OM-SGD-ADPT-TC OM-SGD-ADPT-TC
Thermoelement-Signalumformermodul
Weitere Infos »
 
OM-SGD-SERIES OM-SGD-SERIES
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
LDB-Series LDB-Series
Großanzeigen für Temperatur, Prozess, Impulsrate, Summe, Zeit und serielle Daten. Schalttafel- oder Wandmontage
Weitere Infos »
 
FMG71-BSP, FMG72-BSP, FMG73-BSP FMG71-BSP, FMG72-BSP, FMG73-BSP
Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten
Weitere Infos »
FMG90 Serie FMG90 Serie
Magnetisch-induktive Durchflusssensoren für Wasser und andere leitfähige Flüssigkeiten
Weitere Infos »
 
FLR-D FLR-D
Durchflussmesser für Öl, Wasser oder Luft bis 7 bar
Weitere Infos »
INFINITY-Serie INFINITY-Serie
Präzisions-Einbaumessgeräte INFU, INFT, INFP, INFS
Weitere Infos »
 
PICOMAG
Kompaktes Magnetdurchflussmessgerät mit Farbdisplay und IO-Link, 4-20 mA, Impuls-, Schalter- oder Spannungsausgang.
Weitere Infos »
iSerie-Anzeige i1600 iSerie-Anzeige i1600
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN-Maß
Weitere Infos »
 
iSerie-Anzeige i800 iSerie-Anzeige i800
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/8 DIN-Maß
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar


Insertion Electromagnetic Flow Meter
Weitere Infos »
 

IEFB-Series
Weitere Infos »
DPF60 Series DPF60 Series
Analogue Input Ratemeter/Totaliser
Weitere Infos »
 
FMG-2500 FMG-2500
Magnetic Flow Meter (Insertion Magmeter)
Weitere Infos »
FMG470
Flanged Magnetic Flow Meter w/Integrated Display, Pulse & Optional 4-20mA Output
Weitere Infos »
 
FMG70B FMG70B
Electromagnetic Low Flow Meter
Weitere Infos »
Magnetic Flowmeter Technical Reference Magnetic Flowmeter Technical Reference
Magnetic Flowmeters Flow Reference Section
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
GREEN-H