Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OMEGACLAD™ Thermocouple Wire- Magnesium Oxide Insulation with Metal Sheath

304-(*) and INC-(*) Series

OMEGACLAD & reg; Thermocouple Wire Magnesium Oxide Insulation  MgO with Metal Sheath | 304-(*) and INC-(*) Series

  • Easily Formed
  • Durable
  • Withstands Vibration
  • Small Size
  • Highest Quality
  • Can Be Welded
  • Withstands High Temperatures and Pressures
  • Inconel 600, 304 SS or 321 SS Sheathing

Beschreibung

OMEGACLAD™ metal-sheathed thermocouple wire containing inert, non-vitrified insulation is used in the manufacture of thermocouple probes. It can also be used as extension wire.

Model
Number
Wire
Calibration
Sheath
Material
Sheath
Diameter
Wall
Thickness
mm(in.)
Resistance
at 60 °F
Ohms/Dbl. ft.
Diameter
of Wire
mm(in.)
AWG
Gage

304-J-MO-010
304-J-MO-020
304-J-MO-032
304-J-MO-040
304-J-MO-062
304-J-MO-125
304-J-MO-188
304-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

360
23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-J-MO-020
INC-J-MO-032
INC-J-MO-040
INC-J-MO-062
INC-J-MO-125
INC-J-MO-188
INC-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-K-MO-010
304-K-MO-020
304-K-MO-032
304-K-MO-040
304-K-MO-062
304-K-MO-125
304-K-MO-188
304-K-MO-250

CHROMEGA™-
Alomega
K

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-K-MO-010
INC-K-MO-020
INC-K-MO-032
INC-K-MO-040
INC-K-MO-062
INC-K-MO-125
INC-K-MO-188
INC-K-MO-250

CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K


Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.00 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

304-T-MO-020
304-T-MO-032
304-T-MO-040
304-T-MO-062
304-T-MO-125
304-T-MO-188
304-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

304
Stainless
Steel

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

20
12.2
7.7
3
0.75
0.298
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

INC-T-MO-020
INC-T-MO-032
INC-T-MO-040
INC-T-MO-062
INC-T-MO-125
INC-T-MO-188
INC-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

19.99
12.2
7.66
3.04
0.75
0.19
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-E-MO-010
304-E-MO-020
304-E-MO-032
304-E-MO-040
304-E-MO-062
304-E-MO-125
304-E-MO-188
304-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-E-MO-010
INC-E-MO-020
INC-E-MO-032
INC-E-MO-040
INC-E-MO-062
INC-E-MO-125
INC-E-MO-188
INC-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18



Example part numbers are shown below. Use the 'Part Number Builder' below the 'To Order' box to order additional part numbers.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
304-J-MO-125
5,57
Lieferzeit: 6 Wochen
 
J type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-K-MO-125
5,71
Lieferzeit: 3 Wochen
 
K type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
INC-K-MO-125
6,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
K type thermocouple, Inconel 600 sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-T-MO-250
8,58
Lieferzeit: 3 Wochen
 
T type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 6.4 mm (0.250 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Price above is cost per foot. Order quantity in feet(minimum order of 5 feet)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Sheath Material Wählen Sie:
304 für 304 Stainless Steel
INC für Inconel 600

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für J Thermocouple
K für K Thermocouple
T für T Thermocouple
E für E Thermocouple

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
010 für 0.3 mm(0.010in)
020 für 0.5 mm(0.020 in)
032 für 0.8 mm(0.032in)
040 für 1.0 mm(0.040in)
062 für 1.6 mm(0.062in)
125 für 3.2mm(0.125in)
188 für 4.8 mm(0.188in)
250 für 6.4mm(0.250in)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.