Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

SCR Temperature/Power Control Panels
PRODUCT DISCONTINUED

4530 Series

Temperature/Power Control Panels | 4530 Series

Temperature/Power Control Panels

1 year warranty
  • Pre-Wired, Ready to Install
  • Zero-Crossover Fired
  • 3-Phase, 2-Leg
  • NEMA-12 and NEMA-4 Enclosures Available

    Each 4530 Series Panel includes:
  • Enclosure: NEMA-12 General Purpose, NEMA-4 Weatherproof
  • Control Signal Input Device
  • Zero-Crossover Fired SCR Power Controller(s)
  • PID Controller
  • Manual Disconnect Switch
  • I2T Fusing for SCR Protection
  • Over Temperature Shutdown Contactor
  • Power “ON” Pilot Light
  • Over Temperature Controller with Reset

    Pushbutton
  • Drawings for Record
  • Installation and Operation Manual

Beschreibung

Features
The 4530 Mini SCR Panel Series is an economical, convenient solution to mid-range SCR power control requirements, eliminating the need to select, collect and assemble separate components. The preconfigured panels are ready to install, requiring only power supply, load and sensor wiring. Their compact packaging makes them easy to mount, even in limited spaces.

NEMA-4 Enclosures are intended for indoor or outdoor use primarily to provide a degree of protection against windblown dust and rain, splashing water and hose-directed water.

NEMA-12 Enclosures are intended for indoor use primarily to provide a degree of protection against dust, falling dirt, and dripping non-corrosive liquids.

For complete product specifications and to review all available models be sure to review the "downlaod" link Related Links section below.
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Control Panels Wählen Sie:
4532- für Control panel with NEMA-12 enclosure
4534- für Control panel with NEMA-4 enclosure

(2) Primary Temperature Controller/Input Wählen Sie:
401 für Terminal connections for remote control signal - 4-20 mA/3-20 Vdc/ contact closure or 10 K potentiometer (Includes VW series power)
402 für Door mounted 10 K potentiometer/0 to 100% power output scale (Includes VW series power controller)
405 für Digital indication PID temperature controller

(3) Over-Temperature Controller Options Wählen Sie:
-1 für Non-indicating - 0 to 1000°F/type J thermocouple
-2 für Non-indicating - 500 to 1500°F/type K thermocouple
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.