Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Sputtered Gauge Marine Pressure Transducers with Amplifier/Regulator

6SE01079 Series

Sputtered Gauge Pressure Transducers with Amplifier/Regulator | 6SE01079 Series

  • High Accuracy
  • Rugged Sputtered Strain Gauge Design
  • All Stainless Steel Construction
  • Isolated 0 to 5 VDC Output
  • Internal Shunt Resistor to Simulate Transducer Output
  • Proven Performance in Extreme Applications
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Recommended Excitation: 28 ±4 VDC
Rated Output (RO): 5 VDC ±0.10% (±10% Adjustable) Short Circuit Protected
Zero Balance (% RO): 0 VDC ±10% Adj. (Min.)
Temperature Effect on Zero Balance (% RO): 0.0015/°F (0.0027%/°C)
Temperature Effect on Output (% Reading): 0.0020/°F (0.0036/°C)
Compensated Temperature Range: 0 to 150°F (-18 to 66°C)
Safe Over Temperature Range: -65 to 200°F (-54 to 93°C)
Safe Overpressure Range (%RO): 150% RO (Max.)
Ultimate Overpressure Range (%RO)
5 to 5000 psi: 300% RO (Max.) (Diaphragm shall not rupture)
Combined Effects Non-Linearity, Hysteresis and Repeatability: 0.15% (Typ.), 0.25% RO (Max.)
Vibration Limit (5-2000 Hz): 0.04% RO/G (Max.)
Thermal Zero Stability: 0.15% RO (Max)
Thermal Sensitivity Stability: 0.10% RO (Max.)
Total Error Band (RSS): Root Sum Square (RSS) addition of errors due to non-linearity, hysteresis, non-repeatability (BSL) zero balance
shift (±0.003% RO/°F Nominal) and rated output
shift (±0.003% RO/°F Nominal). Shall not exceed
0.50% RO referenced at +75°F (24°C).
Part Number Instrument Range Units Accuracy
6SE01079-1 0-5 PSIG 0.25%
6SE01079-2 0-10 PSIG 0.25%
6SE01079-3 0-20 PSIG 0.25%
6SE01079-4 0-50 PSIG 0.25%
6SE01079-5 0-100 PSIG 0.25%
6SE01079-6 0-150 PSIG 0.25%
6SE01079-7 0-200 PSIG 0.25%
6SE01079-8 0-500 PSIG 0.25%
6SE01079-9 0-1000 PSIG 0.25%
6SE01079-10 0-1500 PSIG 0.25%
6SE01079-11 0-2000 PSIG 0.25%
6SE01079-12 0-5000 PSIG 0.25%
6SE01079-13 0-50 IN.HgG 0.25%
6SE01079-14 0-100 IN.HgG 0.25%
6SE01079-15 0-200 IN.HgG 0.25%
6SE01079-16 0-500 IN.HgG 0.25%
6SE01079-17 0-1000 IN.HgG 0.25%
6SE01079-18 0-20 PSIA 0.25%
6SE01079-19 0-50 IN.H2OG 0.25%
6SE01079-20 0-300 PSIG 0.25%
6SE01079-21 0-600 IN.HgG 0.25%
6SE01079-22 0-50 IN.HgA 0.25%
6SE01079-23 0-100 IN.HgA 0.25%

DIMENSIONS: IN (MM)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
6SE01079-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 150 psig sputtered strain gauge ransducer, 0.1% accuracy with isolated 0 to 5 VDC output.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.