Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die Einbaudrucker 8040 und 8040-E sind kompakte, alphanumerische Einbaudrucker im DIN-Gehäuse, die sich besonders für Dokumentations-, Protokoll-, Prüf- und Überwachungsaufgaben eignen.
Die verschiedenen Schnittstellenmöglichkeiten bieten dabei die Gewähr für einen universellen Einsatz.
In der Standardausführung verfügen beide Druckermodelle über die seriellen Datenschnittstellen RS232/422/485 und TTY (current loop passiv). Optional kann ein parallele Schnittstelle (Option BCD), eingebaut werden.
Dabei stehen die seriellen Schnittstellen weiterhin zur Verfügung. Die Drucker sind adressierbar, d.h. es lassen sich bis zu 31 Geräte über eine Schnittstelle ansprechen. Die Adress-Funktion ist auch bei Verwendung der RS232-Schnittstelle möglich.
Die Einstellung aller Druckerparameter ist ohne Öffnen der Geräte möglich. Ein komfortables Menüprogramm, das über die beiden frontseitigen Tasten bedient wird, ermöglicht eine benutzerfreundliche
Programmierung aller Druckerfunktionen. Die eingestellten Schnittstellenparameter können zur Kontrolle im Klartext ausgedruckt werden.
Mit der Programmiersperre kann ein unbefugtes Ändern der Einstellung verhindert werden. Die 1. Stufe sperrt das komplette Menüprogramm. Die 2. Stufe verhindert bei Modell 8040-E die Eingabe und Veränderung von Datum, Uhrzeit und Textspeicher.
Im Unterschied zum Modell 8040 verfügt Modell 8040-E zusätzlich über eine Echtzeituhr in Verbindung mit einem Textspeicher von 15 maximal zweizeiligen Texten, die dem Messwertausdruck zugeordnet werden können. Dabei kann das Datum und die Uhrzeit als Headline für jeden auszudruckenden Text mitgedruckt werden.
Ein Messwert kann in Verbindung mit jedem beliebigen der 15 gespeicherten Texte ausgedruckt werden. Wird ein Messwert in Verbindung mit verschiedenen Texten ausgedruckt, werden die einzelnen Texte mit einem Kontrollzeichen über die serielle Schnittstelle oder bei eingebauter Option BCD mit einem 4 Bit BCD-Code mit 5 V CMOS/TTL- oder 24 V SPS-Pegel aufgerufen.
Für beide Druckermodelle steht als Option die Papieraufwickelvorrichtung PAV zur Verfügung, die direkt unter dem Drucker in die Schalttafel eingesetzt werden kann. Die motorgetriebene Papieraufwicklung nimmt das Thermopapier des Druckers bis zu einer Länge von insgesamt 15 Metern auf. Als Zubehör ist eine Abdeckung zum Schutz der Papieraufwicklung verfügbar.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.