Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Rugged Clean Water Immersion Heater—2" NPT Brass Fitting

ARMT-2 Series

Water Immersion Heater | ARMT-2 Series

Water Immersion Heater

1.251,00 ARMT-2155/120V

  • Ideal For Clean Liquids within pH 6 to pH 8 Range
  • Quality Construction with Copper Sheath
  • Models Available with 120V, 208V, 240V, or 480V, 1 Phase Power
  • Integral Thermostat
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGALUX™ ARMT-2 Series clean water immersion heater feature 2" NPT brass fitting screw plug for direct heating of the process fluid in your tank or vessel. Tested design characteristics assure years of dependable performance.

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See the Temperature Section for our full selection of control devices.

CAUTION AND WARNING! Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



T-2 Temp.Range (60°-250°F)
Model No.
T-1 Temp.Range (0°-100°F)
Model No.
kW Phase W/in2 No.
Elem.
Dim. B
in (cm)
ARMT-2155/*ARMT-2155T1/*1.5148112 (30)
ARMT-2205-3/**ARMT-2205-3T1/**215128 (20)
ARMT-2255/***ARMT-2255T1/***2.5148291/2 (20)
ARMT-2305/**ARMT-2305T1/**3148212 (30)
ARMT-2405/***ARMT-2405T1/***4148218 (46)
ARMT-2505/***ARMT-2505T1/***5153219 13/16 (39)
ARMT-2605/***ARMT-2605T1/***61472251/8 (64)
ARMT-2705/***ARMT-2705T1/***7149228 (71)
ARMT-2105/***ARMT-2105T1/***10146240 1/2 (103)
ARMT-2125/240ARMT-2125T1/24012146248 (122)
ARMT-2125/480ARMT-2125T1/24012146248 (122)
ARMT-21505/240ARMT-21505T1/24015150254 (137)
/* Designate voltage; 120, 208, 240 VAC.
/** Designate voltage; 120, 208, 240 480 VAC.
/*** Designate voltage; 208, 240 480 VAC.
To order the unit with the optional E2 enclosure, insert E2 into the part number as shown, ARMT-2255E2T1/240.
* E2 enclosure not intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMT-2205-3E2/480V
1.683,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2kW heater powered by 480 Vac
ARMT-2505/240V
1.534,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5kW heater powered by 240Vac
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) kW Wählen Sie:
15 für 1.5 kW
20 für 2 kW
25 für 2.5 kW
30 für 3 kW
40 für 4 kW
50 für 5 kW
60 für 6 kW
70 für 7 kW
10 für 10 kW
12 für 12 kW
150 für 15 kW

(2) P/N ARMT-2205-3/** & ARMT-2205-3T1/** Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Valid for all p/n except ARMT-2205-3/** & ARMT-2205-3T1/**
-3 für Only valid for ARMT-2205-3/** & ARMT-2205-3T1/**

(3) Enclosure Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für General Purpose NEMA-1 rated
E2 für Moisture Tight/Explosion Resistant

(4) Temperature Range Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Temp Range (60 to 250°F)
T1 für Temp Range (0 to 100°F)

(5) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 Vac
208V für 208 Vac
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.