Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Immersion heaters, Incoloy Sheath—2" NPT fitting

ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters | ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters

  • The Ideal Immersion Heater for Severe, Hard Water pH 5 to 9
  • Integral Thermostat
  • 2" NPT Stainless Steel Fitting with 2 Heating Elements
  • Available with NEMA-1 Rated General Purpose Enclosure, or Explosion Resistant Enclosure
  • 240 or 480 V, 1 Phase Power
  • 46 to 51 W/in2 Watt Density
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 15 kW Power: 240, or 480V: 1 phase Sheath: 475" diameter Incoloy Screw Plug: 2" NPT Stainless Steel Thermostat: Bulb and capillary Enclosure: General Purpose, NEMA-1 rated, or type E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ARMTI-2705T1/480V
2.583,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
7 kW, 480 Vac, with a General Purpose Terminal Enclosure
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
205-3 für 2 kW
255 für 2.5 kW
305 für 3 kW
405 für 4 kW
505 für 5 kW
605 für 6 kW
705 für 7 kW
1005 für 10 kW
1205 für 12 kW
1505 für 15 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 60-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 für 0-100°F General Purpose Terminal Enclosure
E2 für 60-250°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 für 0-100°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Wählen Sie:
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.