Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Heavy Duty Solution Water Immersion Heaters - 2½" NPT Fitting

ARMTI-3 Series

Water Immersion Heaters | ARMTI-3 Series

Water Immersion Heaters

2.489,00 ARMTI-3305

  • Thermostat for Reliable Operation
  • Incoloy Sheath for Compatibility with Most Industrial Fluids
  • 240 and 480 V Models with 3 Phase Power
  • 3 to 18 kW
  • 46 to 51 W/in2
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



kW Phase W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
Temp Range (60-250°F)
Model No.
Wt.
lb(kg)
T-1 Temp Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
lb(kg)
ARMTI-3 Series with General Purpose Terminal Enclosure1
335137(17)ARMTI-3305/*8(4)ARMTI-3305T1/*8(4)
4.5348311(30)ARMTI-3455/*8(4)ARMTI-3455T1/*8(4)
6348317 3/8(44)ARMTI-3605/*9(4)ARMTI-3605T1/*9(4)
7.5353319(48)ARMTI-3755/*10(5)ARMTI-3755T1/*10(5)
9347324 3/8(62)ARMTI-3905/*10(5)ARMTI-3905T1/*10(5)
12346332 1/4(64)ARMTI-3120/*11(5)ARMTI-3120T1/*11(5)
15346339 7/8(101)ARMTI-3150/*12(5)ARMTI-3150T1/24012(5)
18351347 3/8(120)ARMTI-3180/*13(6)ARMTI-3180T1/24013(6)
ARMTI-3 Series with Type E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure2
335137(17)ARMTI-3305E2/*13(6)ARMTI-3305E2T1/*13(6)
4.5348311(30)ARMTI-3455E2/*13(6)ARMTI-3455E2T1/*13(6)
6348317 3/8(44)ARMTI-3605E2/*14(6)ARMTI-3605E2T1/*14(6)
7.5353319(48)ARMTI-3755E2/*15(7)ARMTI-3755E2T1/*15(7)
9347324 3/8(62)ARMTI-3905E2/*15(7)ARMTI-3905E2T1/*15(7)
12346332 1/4(82)ARMTI-3120E2/*16(7)ARMTI-3120E2T1/*16(7)
15346339 7/8(101)ARMTI-3150E2/*17(8)ARMTI-3150E2T1/*17(8)
18351347 3/8(120)ARMTI-3180E2/*18(8)ARMTI-3180E2T1/*18(8)
/*Insert 240 for 240 Vac or 480 for 480 Vac. *Not intended for use in hazardous areas.
1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified and not
intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTI-3305
2.489,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3 kW heater, 60-250°F with a general purpose terminal enclosure

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
305 für 3 kW
455 für 4.5 kW
605 für 6 kW
755 für 7.5 kW
905 für 9 kW
120 für 12 kW
150 für 15 kW
180 für 18 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 60-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 für for 0-100°F General Purpose Terminal Enclosure
E2 für 60-250°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 für 0-100°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.