Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating

BLCS Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating | BLCS Series

Over-the-Side Immersion Heaters for Deep Tank Heating

  • 7.5 to 24 kW
  • 240 & 40V, 1 or 3 Phase Models Available
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

APPLICATIONS
  • Underground Tanks
  • Railroad Tank Cars
  • Oil
  • Asphalt
  • High Viscosity Fluids

FEATURES
  • Integral Thermostat: 50-250°F, inside weather resistant steel terminal box.
  • 4 to 12 Circular Blades (on BLCK-MH Series)permit entry into tanks with 16½" diameter opening. Split riser adapts to mahole covers.
  • 4 to 12 Circular Blades (on BLCS Series) require manhole access that accepts 34" blade length. One-piece riser.
  • 1¼ inch steel pipe riser
  • 12 ft. standard length
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BLCS-1030/240/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Over the side Immersion Heating
BLCK-MH1236/240/3P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Over the side Immersion Heating
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.