Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The CDH45 is designed for lowconcentration
salinity measurement.
Applications include water monitoring,
seawater-prepared food solutions,
breeding ponds, aquariums, and
holding tanks.
Specifications Polarity: Automatic, positive implied, negative polarity indication Power: 3 “AAA” batteries (included) Low-Battery Indicator: The “ ” is displayed Operating Temp: 0 to 50°C (32 to 122°F) @ <75% RH Storage Temp: -20 to 60°C (-4 to 140°F) @ 0 to 80% RH with batteries removed Reference Conditions: 18 to 28°C, <75% RH Dimensions: 167 H x 48 W x 24 mm D (6.5 x 3.0 x 1.5") Weight: 330 g (0.6 lb) with probe and batteries RELATIVE SALINITY Range: 0.1 to 10% Temperature Compensation: -5 to 60°C (23 to 140°F), automatic Accuracy: 0 to 0.9% (±0.1) 1.0 to 1.9% (±0.2) 2.0 to 2.9% (±0.3) 3.0 to 4.9% (±0.5) 5.0 to 7.9% (±1.0) 8.0 to 10.0% (±1.5, depending on measuring technique) Probe Cable Length: 0.8 m (34") Probe Length: 177 mm (7.0") TEMPERATURE Sensor: Thermistor temperature sensor Range: -20 to 60°C (-4 to 140°F) Resolution: 0.1°C (0.1°F) Accuracy: ±0.5°C (±1°F): 0 to 45°C (3 to 113°F) ±1°C (±2°F): -20 to 0°C, 45 to 60°C (4 to 32°F, 113 to 140°F)