Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Compact Immersion Heater for Difficult Clean Liquids–2" NPT Fitting

CH-SD Series

Compact Immersion Heater for Difficult Clean Liquids–2

1.724,00 CH-SD-5043

  • Incoloy Sheath for Compatibility with More Difficult Clean Liquids
  • 2" NPT Brass Screwplug with Compact 3 Element Design
  • 5 to 10 kw
  • General Purpose, NEMA-1 Rated Enclosure

Beschreibung

The OMEGALUX™ CH-SD Series features a compact 3 element heater design with a 2" brass screw plug. The Incoloy sheath allows compatibility with difficult clean liquids. A popular application for CH-SD Series is heating for industrial dishwashing equipment.

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Section P for our selection of process controllers.

SPECIFICATIONS
Wattage: 5 to 10 kW Power: 208, 240, or 480V Sheath: .430" 1(cm) Diameter Copper Screw Plug: NPT brass 2" Watt Density: 50 W/in2 Enclosure: Compact General Purpose
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CH-SD-5043
1.724,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 Kw, 240 Vac, 3 Phase
CH-SD-5053
1.724,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 Kw, 480 Vac, 3 Phase
CH-SD-504
1.724,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5 Kw, 240 Vac, 1 Phase
CH-SD-508
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Kw, 208 Vac, 1 Phase
CH-SD-7583
1.764,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7.5 Kw, 208 Vac, 3 Phase
CH-SD-7543
1.764,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
7.5 Kw, 240 Vac, 3 Phase
CH-SD-10083
2.380,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Kw, 208 Vac, 3 Phase
CH-SD-10043
2.240,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
10 Kw, 240 Vac, 3 Phase
CH-SD-10053
2.380,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Kw, 480 Vac, 3 Phase
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: CAUTION AND WARNING! Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.