Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

2-Channel 12- and 16-Bit AnalogOutput Plug-In Boards for IBM PCand Compatible Computers

CIO-DAC02

2-Channel 12- and 16-Bit AnalogOutput Plug-In Boards for IBM PCand Compatible Computers | CIO-DAC02

3 year warranty CE
  • Models with 12- and 16-Bit Resolution
  • Two Simultaneous D/A Outputs
  • 4-20 mA Output with CIO-DAC02 12-Bit Model

Beschreibung

The OMEGA CIO-DAC02 and CIO-DAC02-16 are a versatile series of 2-channel analog output plug-in cards with ranges of 0 to 2.5, 0 to 5, 0 to 10, ±2.5, ±5 and ±10 V for the 16-bit CIO-DAC02-16, and 0 to 5, 0 to 10, ±5, ±10 V and 4 to 20 mA for the 12-bit CIO-DAC02. They are available with a 12- or 16-bit resolution digital-to-analog (D/A) converter. A precision D/A converter controls each analog output. A 12-bit converter provides 1/4096 parts resolution and a 16-bit converter provides 1/65,536 parts resolution. On a scale of 0 to 5 V, the output can be controlled to within 2.54 mV by the 12-bit converter or 0.0762 mV by the 16-bit converter. The D/A converter's output range is controlled by setting jumpers on the board and by providing external reference voltages.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DAC02
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 channel, 12-bit analog output board
CIO-DAC02-16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 channel, 16-bit analog output board
DMCON-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Connector kit for CIO-DAC02 & CIO-DAC02-16
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW driver
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The CIO-DAC02 and CIO-DAC02-16 come with calibration and testing software and a complete user’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.