Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

6 Channel Analog Output Board for ISA Bus Computers

CIO-DDA06 and CIO-DDA06-16

6 Channel Analog Output Board for ISA Bus Computers | CIO-DDA06 and CIO-DDA06-16

6 Channel Analog Output Board for ISA Bus Computers

3 year warranty CE
  • Models with 12-and 16-Bit Resolution
  • 24 Channels of Digital I/O
  • DOS and Windows Support
  • LabVIEW Drivers Available

Beschreibung

The CIO-DDA06 is a 6-channel analog output board that also contains 24 channels of digital I/O. It is available with either 16-bit (1 part in 65536) or 12-bit (1 part in 4096) analog output resolution. Installed in any IBM or compatible computer with an ISA bus, the CIO-DDA06 turns your personal computer into an analog and digital control station suitable for proportional valve control, high voltage AC and DC contact monitoring and on/off control. The CIO-DDA06 is two boards in one: a 24-bit digital input/output board that is CIO-DIO24 compatible, and a 6-channel analog output board. The 37-pin D connector’s 24 digital I/O pins are assigned identically to the CIO-DIO24. The analog outputs occupy the remaining pins. This means that accessories such as the SSR-RACK24 just plug right in (with the use of a terminal board, such as the CIO-TERMINAL).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CIO-DDA06
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12-bit analog output board
CIO-DDA06-16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16-bit analog output board
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW driver
SSR-RACK24
377,65
Lieferzeit: 10 Wochen
 
24-channel solid state relay rack (requires solid state I/O modules)
SSR-RACK08
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-channel solid state relay rack (requires solid state I/O modules)
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
37-pin ribbon cable - 2’ (0.6 m)
C37FFS-5
83,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Shielded 37-pin ribbon cable - 5’ (1.5 m)
C37FFS-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Shielded 37-pin ribbon cable - 10’ (3 m)
CIO-MINI37
177,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal panel, 4 x 4” (102 x 102 mm) (requires cable)
CIO-TERMINAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Screw terminal panel, 16 x 4” (406 x 102 mm) with prototype area (requires cable)
ACO5-C
23,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Solid state output module, 3 to 280 Vac switch output
ACI5-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Solid state input module, 90 to 140 Vac sense input
DCO5-C
35,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Solid state output module, 3 to 60 Vdc switch output
DCI5-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Solid state input module, 3.3 to 32 Vdc sense input
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.