Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Digital Dry Block Heaters

CL-200 Series

Digital Dry Block Heaters | CL-200 Series

Digital Dry Block Heaters

  • Engineered to be Accurate, Reliable and Economical
  • Models with One, Two or Three Insert Ports
Laborgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The CL-200 Series dryblocks are engineered to be accurate, reliable and economical. A versatile series offers different block configurations and block sizes. The units can be configured with one, two, three or two separately controlled blocks. The units accept standard aluminum blocks which makes them perfect for any lab.

Specifications
Temperature Range: Ambient to 200°C (328°F)
Control: Digital
Blocks:
    CL-201, CL-202: 3
    CL-203, CL-204: 2
    CL-205: 2 separate
    CL-206, CL-207: 1
Temperature Stability: ±0.1°C
Temperature Uniformity: ±0.2°C
Power Supply: 120V, 60 Hz
Dimensions:
    CL-207: 285 L x 200 W x 105 H mm (11.2 x 7.9 x 4.1")
    CL-204: 305 L x 230 W x 105 H mm (12 x 9 x 4.1")
    CL-201, CL-205: 305 L x 300 W x 105 H mm (12 x 11.8 x 4.1")
    Blocks: 96 x 75 x 50 mm (3.78 x 2.9 x 1.9")
Weight:
    CL-207: 2.7 kg (6 lb)
    CL-204: 3.2 kg (7 lb)
    CL-201: 3.9 kg (9 lb)
    CL-205: 3.6 kg (8 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL-201
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block heater, digital, room temperature to 200ºC (requires three insert blocks)
CL-202
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block heater, analog, room temperature to 130ºC (requires three insert blocks)
CL-203
294,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Block heater, analog, room temperature to 130ºC (requires two insert blocks)
CL-204
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block heater, digital, room temperature to 200ºC (requires two insert blocks)
CL-205
686,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Block heater, digital, room temperature to 200ºC, individual control for each (requires two insert blocks)
CL-206
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block heater, analog, room temperature to 130ºC (requires one insert block)
CL-207
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block heater, digital, room temperature to 200ºC (requires one insert block)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.