Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

Handheld Thermoelement-Simulator und -Messgerät mit USB

CL3515R

Handheld Thermoelement-Simulator und -Messgerät | CL3515R

Handheld Thermoelement-Simulator und -Messgerät

318,00 CL3515R

  • Handheld Thermoelement-Simulator und -Messgerät mit USB- und RS232-Schnittstelle sowie Windows-Software
  • 11 Thermoelement-Typen: K, J, T, E, R, S, N, L, U, B, und C (in °C, °F, oder K) und mV-Signalausgang
  • 2 Kanäle für Thermoelementmessungen (T1 und T2) mit Offseteinstellung
  • Ergomischer Drehknopf ermöglicht praktische Einhandbedienung
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der CL3515R ist ein tragbarer Kalibrator zum Messen und Geben mit einem 4-stelligen LCD-Display. Es misst und simuliert alle gängigen Thermoelement-Typen: K, J, T, E, R, S, N, L, U, B und C Außerdem steht ein Spannungsausgang mit einem Bereich von -25 mV bis + 75 mV zur Verfügung.
Für die Temperaturmessung besitzt das Gerät zwei Thermoelement-Eingänge mit einstellbarem Thermoelement-Offset.

TECHNISCHE DATEN
Thermoelement-Messbereich (Auflösung)*:
    K: (0,1°) -200 bis 1372°C
    J: (0,1°) -210 bis 1200°C
    T: (0,1°) -250 bis 400°C
    E: (0,1°) -250 bis 1000°C
    R: (1°) 0 bis 1767°C
    S: (1°) 0 bis 1767°C
    N: (0,1°) -200 bis 1300°C
    L: (0,1°) -200 bis 900°C
    U: (0,1°) -200 bis 600°C
    B: (1°) 600 bis 1820°C
    C: (1°) 0 bis 2316°C
* Entsprechend dem Temperaturstandard ITS-90.
Genauigkeit:
    Thermoelement-Typen K, J, T, E, L und U:
    ±(0,05% der Anzeige + 0,5°C) -50 bis 1372°C
    ±(0,05% der Anzeige + 1,0°C) -50 bis -250°C
    Thermoelement-Typ N:
    ±(0,05% der Anzeige + 1,0°C) -50 bis 0°C
    ±(0,05% der Anzeige + 0,5°C) 0 bis 1300°C
    Thermoelement-Typen R, S, B und C:
    ±(0,05% der Anzeige + 2°C) -0 bis 1767°C
Thermoelement-Simulationsbereich
    Auflösung: 0,1° (1° für Typen R, S, B, und C)
    Genauigkeit*: ±(0,3°C + 10 µV)
* Die Angabe der Genauigkeit bezieht sich auf einen Betriebstemperatur-Bereich von 18°C bis 28°C für 1 Jahr ohne Berücksichtigung des Thermoelement-Fehlers.
mV-Bereich: -25 bis 75 mV
    Auflösung: 10 µV
    Genauigkeit: ±0,025% + 1 Digit
Temperaturkoeffizient: 0,1 mal der anwendbaren spezifizierten Genauigkeit pro °C von 0°C bis 18°C und von 28°C bis 50°C
Anzeige: 4-stelliges LCD-Display mit max. Messwert von 19999
Eingangsstecker: Thermoelementbuchse in Miniaturgröße (Typ SMP)
Spannungsversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer der Batterie: 17,5 Stunden nominal, mit Anzeige für niedrige Batterieladung
Abmessungen: 192 x 91 x 52,5 mm (H x B x T)
Gewicht: 320 g
Betriebstemperaturbereich: 0 bis 50°C, <80% r. F.
Lagerbereiche: -20 bis 60°C, < 70% r. F.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
CL3515R
318,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Kalibrator
Zubehör
Quick Ship
SC-HH500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tragetasche
Quick Ship
RSC-KI-30-4-4
19,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Spiralkabel Typ K (grün) mit Steckverbinder in Miniaturgröße
Quick Ship
RSC-TI-30-4-4
18,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Spiralkabel Typ T (braun) mit Steckverbinder in Miniaturgröße
Quick Ship
RSC-JI-30-4-4
19,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Spiralkabel Typ J (schwarz) mit Steckverbinder in Miniaturgröße
Quick Ship
RSC-EI-30-4-4
20,75
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Spiralkabel Typ E (schwarz) mit Steckverbinder in Miniaturgröße
Quick Ship
KTSS-HH-IEC
34,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Eintauchfühler mit Spiralkabel Typ K
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 Drahtthermoelementen Typ K [max. Temperatur 260°C], 9-V-Batterie, TAS-Übergangsadapter, 1 Kabel Typ K , 2 PC-Schnittstellenkabel (USB und RS232C), Software und Bedienungsanleitung.
Ordering Example: (1) RSC-TI-30-4-4 Kalibrierungs-Spiralkabel Typ T, €18,75  plus (1) CL3515R Thermoelement-Simulator/Anzeige, €318,00, €18,75 + 318,00 = €336,75