Optionsbeschreibungen:
(1)
1/4 DIN Process Temperature Wählen Sie:CN3420 für 1/4 DIN process controller
CN3421 für 1/4 DIN Process controller with one digital input remote setpoint and retransmission
CN3422 für 1/4 DIN process controller with one alarm
CN3423 für 1/4 DIN process controller with one alarm plus one digital input and a remote setpoint and including RS-485 digtal communications
CN3424 für 1/4 DIN process controller with two alarms plus a digital input and remote Setpoint
CN34-SW für Windows-based Software
(2)
Power Option Wählen Sie:Keine (Feld leer lassen) für Vac Powered Controller or Software
-24VDC für 24 Vdc Powered Controller
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.