Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Wall/Pipe Mount Temperature/Process Controller for Single Output, Heat/Cool, or Motorized Valve Control.

CN3440 Series

Wall/Pipe Mount Temperature/Process Controller for Single Output, Heat/Cool, or Motorized Valve Control. | CN3440 Series

2 year warranty CE
  • NEMA-4X (IP66) Wall/Pipe-Mount Housing – No Need for an Instrument Panel
  • RF Protection: IEC 801 Pt III, Level 2
  • One Controller for Every PID Control Application
  • Can Autotune PID control
  • 9 Program, 30 Segment Ramp/Soak – Comprehensive Setpoint Profiling Capabilities

    OUTPUTS:
  • Single Control Output: Heat/Cool or Motorized Valve
  • Other Outputs: Transmitter Power Supply, Retransmission of Process Variable, Set Point, or Position Feedback, Alarms
  • Output Choices: 0 to 20 mAdc, 12 Vdc SSR Pulse Drive, Three 5 A SPST Relays

    INPUTS:
  • Universal Process Input with 0.1% Accuracy
  • J or K Thermocouple or RTD, mVdc, mAdc, Vdc, Ω

Beschreibung

The CN3440 Wall/Pipe-Mount Universal Process Controller is a highly versatile single-loop controller packaged in a robust field-mounting housing.

No need to fit an extensive instrument panel when installing or upgrading process equipment. The CN3440 can be easily mounted by simply affixing it to any flat surface or pipe and making the electrical connections via the cable entry glands on the underside of the unit.

The instrument has extensive control and I/O capabilities fitted as standard, allowing it to be rapidly configured for almost any application.

With NEMA-4X (IP66) water/dust protection, the CN3440 can be mounted right next to your process, no matter how harsh the environment.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Performance accuracy is not guaranteed below 400°C (752°F) for types B, R and S thermocouples. RTD, 3-wire platinum, 100 ohm .with range of 0 to 400 ohm. MInimum span below zero: Type T: 70°C (126°F), Type N: 105°C (189°F)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Power & Display Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard Unit
-C4 für RS-485 digital communications with MODBUS RTU protocol
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.