Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Registradores de presión/temperatura y de humedad relativa

Serie CT485B

Registradores de presión/temperatura y de humedad relativa | Serie CT485B

Registradores de presión/temperatura y de humedad relativa

1 year warranty
  • Disponibles en color blanco o gris oscuro
  • Sensor versátil de montaje remoto
  • Programación práctica del panel frontal
  • Carta gráfica de 200 mm (8") para registro de 1, 7 ó 32 días
  • Control por microprocesador totalmente electrónico
  • Montaje sobre banco o pared
  • Contacto de alarma estándar
  • No se recomienda su utilización en ambientes con aire corrosivo

Beschreibung

CT485B está ya no disponible. Revise por favor el más último CTXL SUPERECORDER(tm)

El nuevo registrador de temperatura y humedad relativa totalmente independiente Modelo CT485B se basa en un microprocesador para medir, indicar y registrar con precisión la temperatura y la humedad relativa.

Esta unidad resistente se ofrece en versión estándar con alarmas. Las mismas contienen un único contacto de relé integral que se cierra en respuesta a una condición de alarma. El usuario puede seleccionar puntos de alarma altos y bajos simultáneos para la temperatura y la humedad relativa. Cuando las condiciones actuales exceden cualquiera de los valores predeterminados, el contacto de relé de 2 Amp se cierra y se activa una alarma audible.

Al abrir una puerta abisagrada del panel frontal se puede acceder al interruptor de corriente y a las funciones de control del registrador. La puerta cuenta con un mecanismo de cierre de seguridad. El usuario puede seleccionar operaciones de 1, 7 ó 32 días, programar el instrumento para registrar °C o °F y acceder a los controles de alarma y calibración o a las funciones máx./mín.

Junto al visor digital se encuentra un interruptor independiente de 3 posiciones que selecciona una lectura de °C, °F o % de Hr. La unidad de accionamiento de las cartas gráficas está controlada por un motor paso a paso a los fines de precisión. Además, una perilla de retención magnética única elimina toda posibilidad de que se rompa el papel.

La calibración de los modelos de alarma es digital y un usuario puede realizar ajustes a dicha calibración en el lugar utilizando los cómodos botones pulsadores del panel. Una cubierta opcional de bloqueo de la calibración evita que se efectúen cambios no autorizados a los códigos de calibración. Un brazo estabilizador le brinda mayor estabilidad para su utilización en banco. El brazo rota convenientemente debajo de la unidad para el montaje sobre pared. El montaje sobre pared se ve facilitado por ranuras hendidas traseras de montaje y un soporte de pared. Para el montaje de la unidad sobre la pared, se provee una cubierta decorativa para el brazo estabilizador. Se ofrece un adaptador estándar de corriente de 110 VCA para el funcionamiento continuo y prolongado de la unidad junto con cuatro baterías de tipo D para corriente de reserva o el uso en el lugar. Cada unidad incluye un cable de 6 pies para el montaje remoto del sensor. Se provee un sujetador para el soporte del sensor.

Las unidades se presentan estándar con dos lamparillas para la carta gráfica. Cuando se utiliza el adaptador de corriente alterna, estas lamparillas ofrecen una visualización fácil de la carta en condiciones de poca luz. Se provee un interruptor para permitir encender o apagar las luces de la carta gráfica.

CT485B está ya no disponible. Revise por favor el más último CTXL SUPERECORDER(tm)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CT485B-110V-G-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
110 VCA, con alarmas y contactos de relé, gris
CT485B-110V-W-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
110 VCA, con alarmas y contactos de relé, blanco
CT485B-220V-G-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
220 VCA, con alarmas y contactos de relé, gris
CT485B-220V-W-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
220 VCA, con alarmas y contactos de relé, blanco
Papel de gráfica estándar
CT485-CDC
51,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 cartas, 1 día, °C
CT485-CWC
48,82
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100 cartas, 7 días, °C
CT485-CMC
48,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 cartas, 32 días, °C
CT485-CMC
48,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 cartas, 32 días, °C
CT485-CMC
48,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 cartas, 32 días, °C
CT485-CSP
48,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
100 cartas, 20 de cada estilo
CT485-CDC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 cartas, 1 día, °C
CT485-CWC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 cartas, 7 días, °C
CT485-CMC-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 cartas, 32 días, °C
Accesorios
CT485-CABLE-6W
55,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
de sensor remoto de 1,8 m (6 pies), blanco
CT485-CABLE-6G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
de sensor remoto de 1,8 m (6 pies), gris
CT485B-CAL-LABEL
11,80
Lieferzeit: 6 Wochen
 
de la cubierta de bloqueo de la calibración (plancha de 10)
CT485B-CAL-LABEL
11,80
Lieferzeit: 6 Wochen
 
de la cubierta de bloqueo de la calibración (plancha de 10)
CT485B-CLIP-KIT
18,16
Lieferzeit: 4 Wochen
 
de sujetadores del sensor
CT485-AMV-W
52,69
Lieferzeit: 4 Wochen
 
de entrada analógica de voltaje (cable), blanco
CT485-AMV-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
de entrada analógica de voltaje (cable), gris
CT485-PS
32,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
de estiletes, rojo y azul, paquete de 1 cada uno
CT485-PS-6
79,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
de estiletes, rojo y azul, paquete de 6 cada uno
CT485B-CAL-KIT
232,55
Lieferzeit: 6 Wochen
 
de calibración, para modelo de 110V o 220V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Papel especializado Wählen Sie:
MW für Museos/galerías de arte-7 días
MM für Museos/galerías de arte-32 días
HW für Hospitales-7 días
HM für Hospitales- 32 días
LW für Laboratorios/salas blancas-7 días
LM für Laboratorios/salas blancas-32 días
PW für Salas de computadoras/oficinas-7 días
PM für Salas de computadoras/oficinas-32 días

(2) grados celsius y grados fahrenheit Wählen Sie:
C für para °C
F für para °F
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.