Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Tieftemperatur-Thermometer für CY670

CYD211

CYD211 Tieftemperatur-Thermometer für CY670 | CYD211

CYD211 Tieftemperatur-Thermometer für CY670

  • Ein Eingang für Siliziumdioden oder Widerstandsfühler
  • Große 5-stellige LED-Anzeige
  • Analogausgang 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA
  • RS232C-Schnittstelle und Alarmrelais

Beschreibung

Das Digitalthermometer Modell CYD211 kombiniert hohe Genauigkeit, Auflösung, und eine Schnittstelle in einem kompakten Tischgehäuse. Mit den entsprechenden Fühlern misst das CYD211 Temperaturen von 1,4 bis 800 K, auch unter schwierigen Messbedingungen wie Vakuum und Magnetfeldern. Zur Standardausstattung des CYD211 gehören Alarme, Relais, ein frei konfigurierbarer Analogausgang (Spannung/Strom) sowie eine serielle Schnittstelle. Typische Anwendungen für das CYD211 sind Flüssiggaslager, Regelung von Kryopumpen, Kryokühler, Materialforschung und andere Anwendungsgebiete, in denen eine höhere Genauigkeit erforderlich ist als mit Thermoelementen möglich.

Technische Daten 

Thermometer
Anzahl der Eingänge: 1
Messart: Speisung (4-Leiteranschluss, differentiell) Konstantstrom, 10 µA oder 1 mA
Galvanische Trennung: Messung nicht von Chassismasse getrennt
Unterstützte Fühler:
Dioden: Si, GaAlAs;
Widerstandsfühler: Pt 100 Ohm, Pt 1000 Ohm
Auswahl des Sensortyps: an der Frontplatte einstellbar
Temp.- Bereich:
Siliziumdioden: 1,4 bis 500 K
Pt 100 Ohm: 30 bis 800 K
Eingangsstecker: DB-25
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Eingangsgenauigkeit: ±10 mK bei 4,2 K
Messauflösung: 0,6 mK bei 4,2 K
Maximum Messrate: 7 Messungen pro Sekunde
Linerisierungskurve: Kalbrierungskurve mit 200 Punkten oder benutzerdefiniert


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CYD211-220V
1.896,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thermometer für Siliziumdioden, ein Eingang, 1/8 DIN
TP2111
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adpater für 1/4 DIN-Tafeleinbau
TP2112
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter für zwei Geräte auf 1/4 DIN
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit passendem Sensorstecker, 220 V-Netzkabel und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.