Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes

DHT Series

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes | DHT Series

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes

70,00 DHT101020LD

  • Dual Element Heating
  • Connects Easily to Your Choice of Temperature Control
  • Wide Range of Sizes
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

The DHT Series is a highly flexible and durable multi-stranded dual heating element that provides even heat across the tape. It is reinforced with high temperature fiberglass for added strength and durability. High temperatures and rapid thermal response with a maximum exposure temperature of 760ºC (1400ºF).

SPECIFICATIONS
Power Density: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2) suitable for electrical conductive surfaces
Power Leads [610 mm (24")]:
    120 Vac: Standard 2-prong power plug (NEMA 1 to 15)
    240 Vac: Bare wire connection
Temperature Controller Required: Includes 230 mm (9") L high temperature tie downs for easy installation
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT051020LD
DHT051020LD
55,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 0.61 m (0.5' x 2'), 156 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT051040LD
DHT051040LD
66,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 1.22 m (0.5' x 4'), 312 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT051060LD
DHT051060LD
81,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 1.83 m (0.5' x 6'), 468 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT051080LD
DHT051080LD
98,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 2.44 m (0.5' x 8'), 624 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT051100LD
120,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 3.05 m (0.5' x 10'), 780 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT052020LD
55,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 0.61 m (0.5' x 2'), 156 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052040LD
66,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 1.22 m (0.5' x 4'), 312 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052060LD
81,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
13 mm x 1.83 m (0.5' x 6'), 468 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052080LD
98,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
13 mm x 2.44 m (0.5' x 8'), 624 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052100LD
133,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
13 mm x 3.05 m (0.5' x 10'), 780 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052120LD
143,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
13 mm x 3.66 m (0.5' x 12'), 943 Watts, 240 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT101020LD
DHT101020LD
70,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25.4 mm x 0.61 m (1' x 2'), 312 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT101040LD
DHT101040LD
90,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
25.4 mm x 1.22 m (1' x 4'), 624 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDHT101060LD
DHT101060LD
120,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
25.4 mm x 1.83 m (1' x 6'), 936 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT101080LD
139,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
25.4 mm x 2.44 m (1' x 8'), 1248 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT102020LD
70,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25.4 mm x 0.61 m (1' x 2'), 312 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102040LD
90,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
25.4 mm x 1.22 m (1' x 4'), 624 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102060LD
120,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25.4 mm x 1.83 m (1' x 6'), 936 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102080LD
139,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25.4 mm x 2.44 m (1' x 8'), 1248 Watts, 240 Volts
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.