Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/8 DIN Temperature or Process Digital Indicators with Optional Alarms, Recorder Outputs & Communications Options
Discontinued Product

DP21 Series

1/8 DIN Temperature or Process Digital Indicators with Optional Alarms | DP21 Series

1 year warranty
  • ±0.25% High Accuracy Indication
  • User-Selectable Inputs (Thermocouples)
  • User-Selectable Ranges
  • Programmable Scaling (mV dc, mA dc)
  • Power Supply: 100 to 240 Vac or 24 Vac/dc
  • Versatile Alarm Configurations
  • Standard Min/Max Recall
  • Transducer Power Supply Available
  • Optional RS-232C, RS-422A, or RS-485 Interface
  • Analog Output Scaling Available

Beschreibung

The DP21 Series is no longer available. Please see the DPi Series, the DP460 Series, or the DP80 Series as potential substitutes, or contact our sales/engineering department.

The DP20 series indicators, available for thermocouple, RTD, voltage or current inputs, feature a large, easy-to-read, 4-digit LED display. This indicator has programmable multi-range inputs and a high accuracy of ±0.25% plus one digit. The unit also offers fast response of 0.25 seconds, decimal point setting, plus scaling lower and higher limit setting. It features minimum and maximum reading storage, for later recall. Available options are normal or latching relay alarms, 4 to 20 mA, 0 to 10 Vdc and 0 to 10 mV analog output. The DP20 operates on universal power supply or 24 Vac/Vdc. Other options include a communications interface and transducer power supply.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

For Special Options Consult Sales or Temperature Engineering for Availability and Pricing
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DP21-TC-24V AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Indicator with 24 Vac power supply
DP21-TC-24V DC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Indicator with 24 Vdc power supply
DP21-MA-AL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Current Indicator with Dual Alarms
DP21-MV-24VAC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Millivolt Indicator with 24 Vac power supply
DP21-RTD-XP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD Indicator with Transducer power supply
DP21-TC-ALL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Indicator with dual latching alarms
DP21-V-AO1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Voltage Indicator with 0 to 100 mV dc recorder output
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Input Types Wählen Sie:
-TC für Thermocouple
-MA für Current to 20 mA dc
-MV für Voltage to 100 mV
-RTD für pt RTD 3-wire 100 ohm
-V für Voltage to 10 V

(2) Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Option
-AL für Dual Alarms
-ALL für Dual Latching Alarms
-AO1 für 0 to 10 mV dc Recorder Output
-AO2 für 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AO3 für 0 to 10 V dc Recorder Output
-RS232 für RS232 Communications
-RS485 für RS485 Communications
-RS422 für RS422 Communications
-XP für Transducer Power Supply
-24VAC für 24 Vac Power Supply
-24VDC für 24 Vdc Power Supply
-AL-AO1 für Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output
-AL-AO2 für Dual Alarms with 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AL-AO3 für Dual Alarms with 0 to 10 V dc Recorder Output
-AL-RS232 für Dual Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-XP für Dual Alarms with 0 to 10 mV dc Recorder Output and a Transducer Power Supply
-ALL-24VDC für Dual Latching Alarms with 24 Vdc Power Supply
-ALL-RS232 für Dual Latching Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-RS232 für Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output and RS232 Communications
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.