Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

Druckkalibrator mit Touchscreen

DPI611

Hochgenauer Druckkalibrator mit Touchscreen | DPI611

Hochgenauer Druckkalibrator mit Touchscreen

3.182,70 DPI611-07G

  • Einfachste Bedienung über farbiges Touchscreen
  • Genauigkeit Druck 0,0185% FS
  • Quick-Fit Druckadapter mit Präzisionsnadelventil für Druckfeinregulierung
  • Integrierte 10/24 V DC-Versorgung für Drucktransmitter
  •  ---------------
  • Kompakte Maße: 50% kleiner und 33% leichter
  • Geben von 0 bis 20 bar/300 psi in unter 30 Sekunden
  • Erzeugung eines Vakuum von 95%
  • Doppelt so hohe Genauigkeit bei der Druckmessung
  • Dreimal so hohe Genaugkeit bei elektrischen Messwerten
  • Einfachere Bedienung über Touchscreen mit DASHBOARD für Anwendungen, schnellere Auswahl von Messaufgaben und Speichern von Favoriten
  • Schnelle Einrichtung über drei Tasten für alle Anwendungen
  • Berechnung der PASS/FAIL-Fehler, Dokumentation der Ergebnisse und Schnittstellen zu Kalibrierungssoftware
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

eBook Banner Druck
Der DPI611 repräsentiert bereits die vierte Generation in der DPI600-Familie, die seit 1984 auf dem Markt ist. Die DPI 600-Geräte revolutionierten das Prüfen und Kalibrieren, indem sie alle Funktionen für die Druckerzeugung und -messung in einem handlichen Gehäuse vereinten. Schnell haben sich die DPI 600 damit zum Industriestandard entwickelt.

Aufbauend auf der technischen Erfahrung aus den vergangenen drei Jahrzehnten in Druckmessung und -kalibrierung bietet der DPI611 seine bekannte Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit jetzt doppelter Leistung, und dies bei halbierter Größe gegenüber seinem Vorgänger.

  • Kompakt: 50% kleiner und 33% leichter
  • Geben von 0 bis 20 bar in max. 30 Sekunden
  • Erzeugung eines 95%-Vakuums
  • Doppelte Genauigkeit bei der Druckmessung
  • Dreifache Genauigkeit bei elektrischen Messwerten
  • Vereinfachte Touchscreen-Bedienoberfläche mit einem Dashboard für Anwendungen, schnellere Auswahl von Messaufgaben und Speichern von Favoriten
  • Schnelle Einrichtung aller Anwendungen mit drei Tastendrücken
  • Berechnung der PASS/FAIL-Fehler, Dokumentation der Ergebnisse und Schnittstellen zu Kalibrierungsprogrammen

Präzise Konstruktion
Präzision beginnt bei der Konstruktion.
Die innovative Konstruktion des Druckkalibrators DPI611 erreicht die effiziente Generierung und präzise Regelung durch die perfekte Kombination hochwertiger Werkstoffe und geringster Fertigungstoleranzen. Mit dem gewählten Gehäusematerial und der aufwändigen Kapselung ist der DPI611 äußerst robust und spritzwassergeschützt. Modernste analoge und digitale Mikroelektronik bildet die Grundlage für klassenbeste Druck- und elektrische Kennwerte bei Genauigkeit und Verarbeitung, abrufbar über eine anwender­freundliche Bedienoberfläche.

Druckerzeugung
Mit dem DPI611 können sowohl ein Vakuum von 95% als auch ein Luftdruck von maximal 20 bar erzeugt werden. Eine einfache Auswahl ermöglicht den Wechsel zwischen Vakuum und Druckluft. Mit wenigen Arbeitshüben erzeugt die Pumpe den gewählten Zustand. Nachjustierungen erfolgen mit der eingebauten Volumenfeineinstellung, und Kalibrierungspunkte in fallender Richtung werden mit einem Präzisions­entlüftungsventil angesteuert.
  • Die neu konstruierte Mechanik bietet eine entscheidend verbesserte Leistungsfähigkeit: Das Generieren von 20 bar Druck ist möglich, während das Gerät mit einer Hand gehalten wird.
  • Auch die Geschwindigkeit wurde verbessert: Sogar mit einer 1 m-Schlauchverbindung werden nur 30 Sekunden zur Erzeugung des Maximaldrucks benötigt.
  • Ergonomisches Design: Die Handschlaufe kann sowohl rechts als als auch links befestigt werden. Dabei bietet das weich beschichtete Gehäuse sicheren Halt bei der Benutzung als Handgerät und sorgt für ein rutschfestes Aufliegen auf einem Versuchstisch.
  • Bewährte Konstruktion: Unkompliziertes, betriebssicheres Gerät ohne die Nachteile elektromechanischer Geräte (wie geringe Zuverlässigkeit, regel­mäßige Wartungsintervalle, Abhängigkeit vom Batteriezustand und lange Druckzyklen).

Genauigkeit der Druckmessung
Durch die weiterentwickelte Siliziumtechnologie erreicht der digital korrigierte Drucksensor eine Genauigkeit von 0,0185% des Endwerts gegenüber 0,025% des Endwerts beim DPI610/615. Unter Berücksichtigung der Stabilitäts- und Temperaturfehler über die einjährige Kalibrierungsperiode weist das DPI611 eine mehr als doppelt so hohe Genauigkeit auf. Diese wird als transparente und vertrauenswürdige Angabe zur Messgenauigkeit zwischen den jährlichen Kalibrierungen als Summenmessunsicherheit ausgedrückt.

Elektrische Kennwerte
Der DPI611 behält weiterhin die umfassende elektrische Mess- und Geberfunktionalität der DPI610-Serie, weist aber höhere Genauigkeiten und optimierte Anschlüsse auf.
  • Die mA-Messgenauigkeit des DPI611 beinhaltet Stabilität, Temperaturfehler und Kalibrierungsmessunsicherheiten über ein Jahr. Insgesamt ergibt sich eine dreifach höhere Genauigkeit gegenüber der DPI610-Serie.
  • Die elektrischen Anschlüsse wurden auf vier 4 mm-Buchsen reduziert.

Ein echtes Handgerät
Der DPI611 ist ein handlicher Druckkalibrator, der gegenüber dem DPI610 50% kleiner und 33% leichter ist.
  • Die neu konstruierte, leichtere Druckeinheit bietet verbesserte Effizienz und höhere Leistungsfähigkeit auf kleinerem Raum.
  • Die Mikroelektronik auf dem neuesten Stand der Technik hat geringere Abmessungen und einen geringeren Stromverbrauch, so dass kleinere Batterien ausreichen.
  • Der Touchscreen bietet bei nahezu doppelter Größe mehr Informationen und bessere Übersichtlichkeit, bei insgesamt handlicherem Gerät.

DPI611 Ein echtes Handgerät

Schnellmontage-Druckanschlüsse
Das Herstellen eines druckdichten Anschlusses vor Ort im Feld ist zwangsläufig fehleranfällig. Der DPI611 beinhaltet ein Adaptersystem zur Schnellmontage, das eine Reihe von Vorteilen bietet:
  • Alle Adapter, Schläuche und Zubehör einschließlich der Schmutz- und Feuchtigkeitsabscheider lassen sich schnell und unkompliziert verbinden. Ohne Werkzeuge oder Dichtungen werden druckdichte Verbindungen hergestellt.
  • Schadhafte Adapter lassen sich schnell und ohne Reparaturstillstandszeiten austauschen.
  • Das konventionelle Herstellen druckdichter Verbindungen ist zeitaufwändig und dauert bei mehreren Verbindungen länger als eine Kalibrierung. Mit dem DPI611-Gerät lassen sich die Einrichtzeiten nachweislich reduzieren.

DPI611 Schnellmontage-Druckanschlüsse

Bedienerfreundliches Touchscreen
Beim DPI611 kommt die selbe Bedienoberfläche zur Anwendung wie im von der Fachpresse prämierten DPI620 Genii (Innovative product of 2014 des „Measures“-Magazin).
  • Das DASHBOARD ermöglicht eine schnelle Auswahl einer Anwendung ohne Menü oder spezielle Tasten - einfach auf das Anwendungssymbol tippen.
  • Das TASK-Menü bietet eine Bibliothek weitverbreiteter Konfigurationen. Aus der Kalibrierfunktion heraus lässt sich der DPI611 mit drei einfachen Schritten für die nächste Aufgabe neu konfigurieren.
  • Aus dem FAVORITEN-Menü lassen sich regelmäßig verwendete und vorbereitete Aufgaben schneller erreichen.
  • Im DPI611-Touchscreen werden nur die erforderlichen Funktionssymbole angezeigt, sodass eine schnellere Bedienung möglich ist als mit komplexen Tastaturen mit speziellen Funktionstasten und Tastenkombinationen.
  • Bei Bedarf lassen sich Anschlussdiagramme für Anwendungen auf dem Bildschirm einblenden.

In drei Schritten zum Ziel

DPI611 Bedienerfreundliches Touchscreen - In drei Schritten zum Ziel


1) Wischen von rechts nach links 2) Tippen zur Vorauswahl 3) Tippen zur Wahl der TASK

Vollständig dokumentierend
Der DPI611 ist ein unkompliziertes Alltagswerkzeug für die Wartung und Kalibrierung von Druckmessinstrumenten. Daneben besitzt es die hochentwickelten Funktionen des DPI 620 Genii zur Automatisierung von Kalibrierungsabläufen, Fehlerberechnung und Anbindung an PCs sowie Kalibrierungs- und Wartungssysteme.
  • Automatisierte Kalibrierungsabläufe
  • PASS-/FAIL-Fehleranalyse
  • Mehrkanal-Messwertaufzeichnung
  • Konnektivität mit führenden Kalibrierungs- und Wartungsprogrammen einschließlich 4Sight

Automatisierte Kalibrierungsabläufe
Mit einem Kalibrierungsverwaltungsprogramm generierte Abläufe können in den DPI611 heruntergeladen werden. Die Abläufe werden in einer Menüliste präsentiert, der DPI611 wird dann entspechend der Auswahl für die Kalibrierung des gewünschten Geräts konfiguriert. Die Abläufe werden automatisch abgearbeitet, der Benutzer muss nur den Druck einstellen. Die Messdaten werden digital protokolliert und zum Upload an die Managementsoftware bereitgestellt. Bei Verwendung des DPI611 mit automatisierten Abläufen reduziert sich der Zeitaufwand für eine Gerätekalibrierung erheblich, typischerweise von 40 Minuten auf weniger als 10 Minuten einschließlich der Einstellzeit. Weitere Zeit lässt sich durch Bewerten der Daten und die Erstellung von Kalibrierungsberichten einsparen, da die Software diese Aufgaben automatisch ausführen kann.

PASS-/FAIL-Fehleranalyse
Bei der Fehleranalyse wird ein Fehlerwert für das geprüfte Gerät berechnet und ein Ergebnis in der Form „pass“ oder „fail“ ausgegeben. Die Fehleranzeige in Echtzeit erlaubt die Bewertung von Nullposition und Spanne während ihrer Justierung.

Mehrkanal-Messwertaufzeichnung
Der DPI611 ermöglicht die Aufzeichnung von Daten gleichzeitig über vier Kanäle, entweder durch manuelles Antippen einer Aufzeichnungstaste oder automatisch mit einem benutzerdefinierten Intervall. Die Daten können in der Anzeige kontrolliert werden oder zur eingehenderen Analyse als Datei an einen PC übergeben werden. Konnektivität mit den führenden Kalibrierungs- und Wartungsprogrammen DPI611 ist kompatibel mit den führenden Kalibrierungs- und Wartungsprogrammen einschließlich 4Sight. In der Regel ermöglichen diese Softwarelösungen eine automatisierte und papierlose Kalibrierung und erbringen erhebliche Vorteile wie Senkung der Betriebskosten, Unterstützung bei der Beachtung von Vorschriften und Steigerung der Produktivität.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
DPI611-05G
3.182,70
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 1 bar
Quick Ship
DPI611-07G
3.182,70
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 2 bar
Quick Ship
DPI611-10G
3.905,02
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 7 bar
Quick Ship
DPI611-11G
3.182,70
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Druckbereich -1 bis 10 bar
Quick Ship
DPI611-13G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Druckbereich -1 bis 20 bar
Zubehör
Quick Ship
IO620-PSU
€66,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Steckernetzteil
Quick Ship
IO620-USB-PC
€14,83
Lieferzeit: 2 Wochen
 
USB-PC Kabel
Quick Ship
IO620-IDOS-USB
€258,53
Lieferzeit: 2 Wochen
 
IDOS-USB Konverter
Quick Ship
IO620-USB-RS232
118,45
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB auf RS232 Konverte
Quick Ship
IO620-IDT621
284,28
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Schmutz- und Feuchtigkeitsabscheider
Quick Ship
IO620-HOSE-P1
€321,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pneumatisches Schlauchkit, Länge 1 m
Quick Ship
IO620-HOSE-P2
€395,52
Lieferzeit: ab Lager
 
Pneumatisches Schlauchkit, Länge 2 m
Quick Ship
IO620-BSP
€219,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Adaptersatz BSP für Druckanschluss, G1/8" und G1/4" Außengewinde, G1/4", G3/8" und G1/2" Innengewinde
Quick Ship
IO620-NPT
€219,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Adaptersatz NPT für Druckanschluss, 1/8" und 1/4" NPT Außengewinde, 1/4", 3/8" und 1/2" NPT Innengewinde
Quick Ship
IO620-MET
€128,75
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Adaptersatz metrisch für Druckanschluss, M14- und M20-Innengewinde
Quick Ship
IO620-COMP
€303,85
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Druck-Prüfadapter für zwei Drucksensoren
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zum Lieferumfang jedes DPI611 gehören ein Satz Batterien, eine Handschlaufe, Prüfleitungen, Innengewindeadapter G 1/8" und 1/8" NPT sowie ein Kalibrierzertifikat.