Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

2 inch NPT Brass Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications

STYLE EMT-3

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications | STYLE EMT-3

Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications

614,67 EMT-303/240

  • 2" NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Elements
  • High Watt Density (61 - 67 W/In2)
  • 3 - 12 kW
  • Without Thermostat
  • 240 and 480 Volt, Three Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



E1 General Purpose1 E2 Moisture Resistant/
Explosion Resistant
2
kW Volts Phase W/In2 No. Elem. DIM B (In.)
Model No. Wt.(Lb.) Model No. Wt.(Lb.)
EMT-303/240
EMT-303/480
5
5
EMT-303E2/240
EMT-303E2/480
8
8
3
3
240
480
3
3
67
67
3
3
7
7
EMT-306/240
EMT-306/480
6
6
EMT-306E2/240
EMT-306E2/480
9
9
6
6
240
480
3
3
67
67
3
3
12
12
EMT-309/240
EMT-309/480
7
7
EMT-309E2/240
EMT-309E2/480
10
10
9
9
240
480
3
3
65
65
3
3
17 1/2
17 1/2
EMT-312/240
EMT-312/480
8
8
EMT-312E2/240
EMT-312E2/480
11
11
12
12
240
480
3
3
61
61
3
3
24
24
1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
E1 General Purpose
EMT-303/240
614,67
Lieferzeit: 6 Wochen
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 3 kW
EMT-306/240
638,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 6 kW
EMT-309/240
904,01
Lieferzeit: 6 Wochen
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 9 kW
EMT-312/240
1.474,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
E1 GENERAL PURPOSE HEATER , 240 V, 12 kW
E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant
EMT-303E2/240
961,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
E2 HEATER, 240 V, 3 kW

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) EMT-306/480 480 V, 6 kW, 3-Phase General Purpose, €638,12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.