Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Bi-Metallic Inline Thermostat

FGT-SERIES

Bi-Metallic Inline Thermostat | FGT-SERIES

Bi-Metallic Inline Thermostat

38,60 FGT308

CE
  • Reliable bi-metal technology
  • Normally closed contact 
  • Voltage range of 12-24 VAC/VDC or 100-230 VAC
  • Pre-set switching temperatures
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These in-line thermostats are available in 100 to 230 VAC or the low voltage models of 12 to 24 VDC. The high voltage units (FGT310 and FGT311) have a bi-metal snap action. The low voltage units (FGT308 and FGT309) have a creep action. The creep action is a device which will slowly make or break the contacts of the bi-metal element. This results in a constant temperature with very small differentials.

Applications include: Cirrus Fan Heaters, Nimbus Convection Heaters, PTC Heating Profiles, Interior heating for electric / hybrid vehicles and special-purpose vehicles, e.g., electric buses, commercial vehicles, cranes, excavators, etc.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FGT308
38,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12-24 VAC/VDC, creep action, close 5°C (41°F)
FGT309
40,82
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12-24 VAC/VDC, creep action, close 20°C (68°F)
FGT310
38,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100-230 VAC, snap action, close 5°C (41°F)
FGT311
36,45
Lieferzeit: 5 Wochen
 
100-230 VAC, snap action, close 20°C (68°F)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.