Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Flexible LED-Teleskoplampe

FLASHLIGHT-MAG

Gratisangebot Präsent für Neukunden: Flexible LED-Teleskoplampe | FLASHLIGHT-MAG

  • 3 Lichtstarke LEDs
  • Helligkeit: 12000 mcd
  • Länge: 16,7 cm
  • Durchmesser des Kopfes: 2,3 cm
  • Gesamtlänge (ausgezogen): 54,7 cm
  • Gewicht: 125 g
  • Spannungsversorgung: 4 x AG13
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Zwei Magnete: oben und unten zum Aufnehmen von Metallteilen
  • Clip für Tasche

Beschreibung

Omega bietet Neukunden bei der ersten Bestellung (im Wert von € 50,- oder mehr) ein kostenloses Willkommens-Präsent.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FLASHLIGHT-MAG
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flexible LED-Teleskoplampe
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.