Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Electromagnetic Flowmeters

FMG-500 Series

Electromagnetic Flowmeters | FMG-500 Series

Electromagnetic Flowmeters

1 year warranty CE
  • ±0.5% Accuracy
  • Clear, Backlit LCD
  • Rotational Display
  • Easy Wiring and Programming
  • Unique Noise Suppressor

Beschreibung

The FMG500 Series flowmeter uses Faraday’s Law of electromagnetic induction to measure the process flow. The device consists of two units: a detector, through which the fluid to be measured flows and in which low-level signals proportional to flow rates are obtained, and a converter, which supplies excitation current to the detector. This amplifies the signals from the detector, converting the signals into a 4 to 20 mAdc current signal. Equipped with a multi-functional converter and noise-suppression circuit, the FMG500 has a high tolerance to noise, providing a stable output for slurry fluid measurements. Infrared switches enable converter parameter setting without removing the cover. Flow direction can be set in either way. The FMG500 Series also has an 128 x 128 dot matrix LCD display which can be rotated to 90, 180 and 270 degrees by software. They are available in pipe sizes from 13 to 406 mm (1/2 to 16") to accommodate many materials, including chemicals, corrosives, foods, pulp, and other solid-matter slurry flows.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FMG-501
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 1/2" WAFER CE
FMG-502
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 1" WAFER CE
FMG-503
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 11/2"WAFER CE
FMG-504
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 2" WAFER CE
FMG-505
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 3" WAFER CE
FMG-506
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 4" WAFER CE
FMG-521
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 1/2" FLNGE CE
FMG-522
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 1" FLNGE CE
FMG-523
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 11/2"FLNGE CE
FMG-524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 2" FLNGE CE
FMG-525
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 3" FLNGE CE
FMG-526
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 4" FLNGE CE
FMG-527
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 6" FLNGE CE
FMG-528
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 8" FLNGE CE
FMG-529
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 10" FLNGE CE
FMG-530
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ELCTROMAG FLWMTR 12" FLNGE CE
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.