Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Magnetic Flow meter

FMG-401

Magnetic Flow meter | FMG-401

Magnetic Flow meter

1 year warranty CE
  • ±0.5% Accuracy
  • Clear, Backlit LCD Display
  • Rotational Display
  • Easily Programmed
  • Easy Wiring
  • Unique Noise Suppressor
  • Hastelloy Electrodes Standard

Beschreibung

These cost-effective magnetic flow meters combine superior noise immunity with high purity Alumina ceramic detection tubes, allowing precise flow measurements in a wide range of applications. These magmeters are available in pipe sizes from 1 /2 " up to 16" to accommodate many materials: chemicals, corrosives, foods, pulp and other solid matter slurry flows. The FMG-400 Series electromagnetic flowmeter unique noise-suppression circuitry utilizes the optimum square-waved excitation frequency, eliminating various noises generated by slurries, making this flowmeter ideal for pulp, food and grout applications.


To see a similar family of magnetic flowmeters, go to the FMG600 Series
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manualand flow test certificate which meets JIS/NIST standards. For optional Hastelloy grounding ring, please consult the Flow Engineers for details.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.