Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

TURBINE METER WITH AVAILABLE PULSE OUTPUT

FTB-630 Series

TURBINE METER WITH AVAILABLE PULSE OUTPUT | FTB-630 Series

TURBINE METER WITH AVAILABLE PULSE OUTPUT

1 year warranty
  • Non-Resettable Mechanical Totalizer
  • 2, 3, 4, 6, and 8" Pipe Sizes
  • Pulse Output Available
  • Rugged Construction
  • Accurate and Economical
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FTB-630 Series turbine meters are dry-register mechanical totalizers that offer accurate, economical reading of high flows with low pressure loss. The horizontal-axis turbine drives a vertical shaft, which is magnetically coupled to the sealed register. In addition to mechanical totalizing, registers can be equipped with magnetic pulse reed sensors well suited for remote totalizing, pacing of electronic metering pumps, and water treatment applications. Bodies are manufactured of tough cast iron and epoxy-coated for protection. Tungsten steel shafts and jewel bearings further enhance the durability of these meters. Simple removal of the top flange brings out all parts for inspection, repair, or replacement. The meter has a tamper-evident seal to call attention to unauthorized access.

SPECIFICATIONS
Meter Body Materials: Cast iron, epoxy coating
Register Plate: ABS plastic
Drive Magnet: Alnico
Turbine: Plastic
Turbine Shafts: Tungsten steel
Bearings: Jewel
Flanges: 150 lb. ANSI drilling
Maximum Pressure: 200 psi (14 bar)
Maximum Temperature: 40°C (105°F)
Accuracy*:
    Above Transition: ±2% of reading
    Below Transition: ±5% of reading
Reed Switch: 100 mA @ 24 Vac/dc
Cable Length: 15 m (4.5')
* See Flow Ranges chart on previous page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FTB-632
1.188,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 2" 150 lb flange, no output
FTB-633
1.990,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 3" 150 lb flange, no output
FTB-634
2.398,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 4" 150 lb flange, no output
FTB-636
4.332,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 6" 150 lb flange, no output
FTB-638
5.851,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 8" 150 lb flange, no output
FTB-632P
1.467,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 2" 150 lb flange 10 gallons/pulse output
FTB-633P
2.017,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 3" 150 lb flange 100 gallons/pulse output
FTB-634P
2.595,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 4" 150 lb flange 100 gallons/pulse output
FTB-636P
4.463,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 6" 150 lb flange 1000 gallons/pulse output
FTB-638P
5.992,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Water totalizer 8" 150 lb flange 10K gallons/pulse output
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.