Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Use Either Attached Semiconductor Probe or Any Type K Thermocouple with Subminiature Connector
Large LCD Readout with 1°F Resolution
Over/Under Range Indication
Low Battery Display
Convenient Pocket Clip
Beschreibung
The HH62TH-KF is no longer available. Please see the HH67 or HH68 as a possible alternative or contact
our temperature engineering department.
The HH62TH-KF is a pocket thermometer that can be used to measure temperature from -58 to 300°F using an integral thermistor probe, or from 0 to 1500°F using any type K thermocouple with a subminiature connector. The integral probe has a stainless steel sheath, and can be used for liquid, gas or surface measurement.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.