Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

High Accuracy RTD Pt100 Input Thermometers. USB or Wireless Interface Options.

HH804

Wireless RTD Pt100 Thermometers. | HH804

Wireless RTD Pt100 Thermometers.

116,00 HH804

1 year warranty CE
  • Thermometer for RTD Pt100 input with USB or Wireless Data Transmission Options
  • 100 Ohm Platinum RTD Input
  • 3 or 4 Wire PRT Input
  • High 0.05% Reading Accuracy
  • MAX/MIN/AVG/REL/HOLD
  • Elapsed Time
  • Hi/Lo Limits Alarm (Audible)
  • Dual Temperature Display
  • Optional WindowsSoftware
  • Optional AC Adaptor (USB models only)

Beschreibung

The thermometer for RTD Pt100 of the HH804 series are high accuracy dual input Pt100 handheld meter. The handheld meters work with 100 Ohm platinum RTDs and are selectable for 3 different temperature coefficient curves. The meters comply with ITS-90.

HH804U has a built in USB port and DC power input socket. Optional Windows software and AC adapter allow real time data logging to PC for extended periods.

The HH804WE replaces the USB port and power socket with a built in wireless interface for cable free data transmission to a PC when purchased with the optional wireless receiver and Windows software.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804
HH804
116,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual Input Pt100 RTD meter
Quick Ship
  
HH804-CAL-3
€280,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
HH804 thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804U
HH804U
159,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual Input Pt100 RTD meter with USB port and DC Power socket
Quick Ship
  
HH804U-CAL-3
€293,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HH804U thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Quick Ship
  
HH804WE
143,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual Input Pt100 RTD meter with wireless data transmission
Accessory
Quick Ship
  
HH800WE-RSW
€37,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software and wireless receiver (wireless models only)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
€21,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software and USB cable (USB models only)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH804-CONNECTOR
HH804-CONNECTOR
€10,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Pin mini-DIN connector
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC adaptor 230Vac 3-pin U.K plug (USB models only)
Quick Ship
  
HH800-ADAPTOR-EU
€13,25
Lieferzeit: 3 Wochen
 
AC adaptor 230Vac 2-pin Euro plug (USB models only)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€18,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC adaptor 110Vac 2-pin U.S plug (USB models only)
Quick Ship
  
PR-16-2-M30-300-HH804-CON
€70,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100 probe with 3mm dia 300mm long sheath and easy-grip handle with curly cable & connector
Quick Ship
  
HSRTD-3-100-A-3M-HH804-CONN
65,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Hermetically sealed RTD probe 3M with connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Wireless models operate in the 868.1 to 868.5 MHz frequency band, for use in Europe only.
Comes with protective rubber boot and complete operator’s manual.
Ordering Example: (1) HH804WE Dual Input Pt100 RTD meter with wireless data transmission, €143,00  plus (1) HH800WE-RSW Windows software and wireless receiver (wireless models only), €37,00, €143,00 + 37,00 = €180,00