Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Measuring range (only the main unit) Thermocouple type: Type K: -200°C to 1372°C (-328°F to 2501.6°F); Type E: -200°C to 700°C (-328°F to 1292°F); Type J: -200°C to 1000°C (-328°F to 1832°F); Type T: -200°C to 400°C (-328°F to 752°F)
Resolution: -200.0°C to 199.9°C; 0.1°C or 1°C (when 1°C resolution is set); +200°C or above: 1°C Accuracy: -200.0°C to -100.1°C: ±(0.1% of rdg + 1.0°C); -100.0°C to 199.9°C: ±(0.1% of rdg + 0.7°C); +200°C or above, or when 1°C resolution is set: ±(0.2% of rdg + 1°C)
Measurement Interval: Approx. 1 sec. (1 channel measurement). Approx. 2 sec. (2 channel measurement)
Data Storage: Capable of storing up to 10 measured data items
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Each unit comes with type K beaded wire thermocouple (1 per channel), 2-AA batteries, manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.