Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

Handheld Carbon Monoxide (CO) Monitor

HHAQ-105

HHAQ-105 Series Carbon Monoxide monitor | HHAQ-105

HHAQ-105 Series Carbon Monoxide monitor

170,00 HHAQ-105

1 year warranty CE
  • Adjustable CO Warning Level
  • Dual Digital Display
  • Backlight
  • Low Battery and Auto Power Off
  • Wrist Strap
Umwelttechnik/Wetterstationen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHAQ-105 is designed for long battery life and has large buttons for ease of use with gloves, this portable carbon monoxide meter works well as a personal safety alarm unit in hazardous environments, or wherever carbon monoxide is produced, stored, generated and used.

The large LCD readout gives a quick overview of the current CO level and the alarm calls for prompt attention when the short-term exposure safety limit is exceeded.

The meter uses a high-accuracy electrochemical cell for detection and is easily calibrated at both 0 ppm and 500 ppm points with reference gas.

SPECIFICATIONS
CO Range: 0 to 999 ppm
Resolution: 1 ppm
Accuracy: ±20% at 0 to 100 ppm ±15% at 100 to 500 ppm (both at 20 ±5°C, 50 ±20 RH)
Battery: Three “AAA” alkaline batteries; battery life is 250 hours when the backlight is off and 35 hours when the backlight is on
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
HHAQ-105
170,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Handheld carbon monoxide meter (CO monitor)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with three “AAA” batteries, wrist strap, carrying pouch and operator’s manual.