Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

HHLM1337

HHLM1337 Series Handheld Light Meter | HHLM1337

HHLM1337 Series Handheld Light Meter

116,00 HHLM1337

1 year warranty
  • Display in LUX or Foot-Candles
  • Max/Min Button
  • Data Hold Button
  • Auto Power-Off
  • Easy-to-Use
  • Low-Battery Indication
  • Pocket-Sized and Lightweight
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHLM1337 has a large display for easy viewing of light levels. It can measure a wide range of either LUX or footcandles. Applications include indoor light and work area lighting monitoring and verification. Useful for facilities engineers, building maintenance personnel and anyone who wants to measure illuminance.

SPECIFICATIONS
Range: 20/200/2000/20,000 LUX/FC
Accuracy: ±3% rdg ±0.5% FS; ±4% rdg ±10 digits for >10,000 LUX/FC
Resolution: 0.01 LUX
Dimensions:
    Sensor: 114.3 x 61.0 x 25.4 mm (4.5 x 2.4 x 1")
    Unit: 188.0 x 63.5 x 25.4 mm (7.4 x 2.5 x 1")
Power Source: 6 "AAA" batteries (included)
Weight: 225 g (0.5 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
HHLM1337
116,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Handheld light meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operartor's manual, light sensor with cover and 6 "AAA" batteries.
Ordering Example: (1) HHLM1337 Handheld light meter, €116,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.