Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
BNC Analog Output for Connection to Oscilloscope or Recorder
Measures Low Level DC & AC Currents from 0 to 2000 mA
Data Stream Verification
Measuring Ground Currents
Isolating Faults on Electronic Circuits
Verification of Power Supply Currents
Troubleshooting 4-20 mA Control Loops
Automotive Computer Control Diagnostics
Low Current Measurements in R&D Laboratories
Beschreibung
The model HHMA2 provides non-contact measurement of very low dc and ac currents. It features an easy-to- read 3 1 /2 digit display and analog output for connection to an oscilloscope or recorder.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Each unit comes with: operator’s manual, carrying case, (2) 9 V batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.