Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

Digital Manometer for Clean Dry Gases

HHP8200 Series

Digital pressure meter | HHP8200 Series
Neu

Digital pressure meter

197,00 HHP8215

1 year warranty
  • Digital Display of Gauge or Differential Pressure
  • User Selectable Engineering Units
  • Min and Max Memory
  • RS232 Output with Optional Software
  • Auto Power Off and Low Battery Indication
  • Bright Backlit Display
  • Connection Hose Tubing Included
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHP8200 Series are low-cost handheld manometers capable of measuring differential pressure and positive or negative gauge pressure. Five models are available covering ranges from 0-345 mbar to 0-6.9 bar. All models feature user selectable engineering units, MIN/MAX memory, and a bright back-lit display for easy viewing in low light conditions.

SPECIFICATIONS
Accuracy ±0.3% FS
Resolution: See “To Order” table
Engineering Units (User Selectable): psi, mbar, bar, inH2O, cmH2O, mmHg, ozin2, kgcm2, kPa, ftH2O, inHg (except HHP4252: psi, mbar, bar, inH2O, mmH2O)
Storage Temperature: -20 to 60°C
Operating Temperature: 0 to 50°C
Temperature Effects: ±0.2% FS typical (±1% max)
Proof Pressure: See “To Order” table Pressure Media: Clean, dry, non-corrosive gases
Response Time: 0.5 sec
Pressure Connections/ Tubing Size: Hose barb for 4 mm ID tubing
Battery: 9V battery (included)
Battery Life: 30 hours (without backlight)Dimensions: 182 H x 72 W x 30 mm D
Weight: 150 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
  
HHP8252
211,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 0 to 2 psi, Resolution 0.001 psi, Proof Pressure 20 psi
Quick Ship
  
HHP8205
197,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 0 to 5 psi, Resolution 0.003 psi, Proof Pressure 20 psi
Quick Ship
  
HHP8215
197,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Range 0 to 15 psi, Resolution 0.01 psi, Proof Pressure 30 psi
Quick Ship
  
HHP8230
197,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 0 to 30 psi, Resolution 0.02 psi, Proof Pressure 60 psi
Quick Ship
  
HHP8200
197,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Range 0 to 100 psi, Resolution 0.1 psi, Proof Pressure 150 psi
Accessories
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF91-SW
HHF91-SW
173,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Software and cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 9V battery, connection hose, hard carrying case and operator’s manual.