Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

Schalldruckmesser und Datenlogger

HHSL-101

Schalldruckmesser und Datenlogger | OMEGA | HHSL-101

Schalldruckmesser und Datenlogger | OMEGA

148,94 HHSL-101

  • Einfache Bedienung mit einer Taste zum Starten und Stoppen der Datenaufzeichnung ohne PC
  • USB 2.0-Schnittstelle mit Plug-and-Play-Funktionalität, keine Kabel, Basisstation oder Docks erforderlich
  • Große Speicherkapazität für bis zu 32.000 Datenpunkte mit Export in das Excel-Format
  • LCD-Anzeige für Schalldruck in Echtzeit
  • Frequenzwichtung A/C
  • Zeitwichtung Schnell/Langsam
  • Anzeigen für Max/Min/Mittelwert
  • Hoch- und Tiefalarm-Grenzwert
  • Einstellbar Messdauer
  • Grafische Analyse der Daten mit kostenloser Software, plus Drucken und Speichern der Ergebnisse
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der HHSL-101 ist ein kostengünstiger, batteriebetriebener Datenlogger für Schalldruckpegel, der die Messdaten ohne weitere Bedienereingriffe über mehrere Tage, Wochen oder Monate aufzeichnet. Das kompakte Gerät hat ungefähr die Größe eines Speichersticks. Die Datenaufzeichnung wird mit einem in das Gerät integrierte Taste gestartet und angehalten, so dass am Messort kein PC oder Laptop erforderlich ist.

Der HHSL-101 IS eignet sich ideal zur Überwachung von Umgebungsbedingungen und industriellen Lärmquellen sowie zur Messung des Schalldrucks in Dezibel. Einige Anwendungen sind die akustische Bewertung von Konstruktionen, Einrichtung von Soundsystemen oder Konformitätsprüfungen.

Nach erfolgter Datenaufzeichnung können die gespeicherten Daten als .txt-Datei auf einen beliebigen PC mit Windows® XP, Windows® 7 oder Windows® 8 als Betriebssystem geladen werden, indem der HHSL-101 an einen USB-Port des Computers angeschlossen wird. Der interne Speicher des HHSL-101™ nimmt bis zu 32.000 Datenpunkte auf. Die im Lieferumfang enthaltene Software kann die aufgezeichneten Daten als Tabelle oder Grafik darstellen sowie an Microsoft Excel® exportieren. Für die anspruchsvollere Trenddarstellung und Analyse der Schalldruckdaten sowie eine einfache Erkennung von unerwarteten Ausreißern wird der Export an Excel empfohlen.

Technische Daten
Bereich: 30 bis 130 dB
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±1,5 dB
Speicher: 32.000 Datenpunkte
Kommunikation: USB 1.0/2.0
Software: Windows XP/7/8
Messrate: 125 ms, 500 ms, 1 Sek, 2 Sek, 5 Sek, 10 Sek, 60 Sek (vom Benutzer einstellbar)
Spannungsversorgung: ½ AA 3,6V 1200 mAh Lithiumakku (im Lieferumfang enthalten); vom Benutzer austauschbar
Betriebsstrom: <1 mA
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Betriebsfeuchte: 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur (ohne Batterie): -10 bis 50°C, 5 bis 95% r. F.
Abmessungen: 180 L x 28 H x 27 mm T
Gewicht (ohne Batterie): 57 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
HHSL-101
148,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Digitaler Schalldruck-Datenlogger
Quick Ship
OM-EL-BATT
€8,20
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatzakku, 3,6 V, Lithium
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Windows-Software auf CD, Schutzkappe, Montagefuß, USB-Verlängerungskabel, 3,6 V Lithiumbatterie und Bedienungsanleitung