Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Heating Cords with CE approval

HTC-CE

Heating Cords with CE approval | HTC-CE

Heating Cords with CE approval

155,03 HTC-2M-240V-CE

1 year warranty CE
  • Temperature rating up to 760 C for single install, 450 C for removable continuous use
  • Designed for use on small tubes as small as 3mm diameter
  • CE approved and grounded for safety
  • Ideal for viscosity control, research, melting of solids, and a wide variety of other applications
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Heating Cords with CE approval
  • Rapid thermal response dependant on application.

  • Versatile solving a wide range of applications

  • High Temperature rating makes it ideal for research and development applications

  • Safe to use with electrically conductive surfaces


  • Note: A temperature controller and temperature sensor is required to operate this heater.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HTC-2M-240V-CE
155,03
Lieferzeit: 11 Wochen
 
2.0m cord length, 240 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-2.5M-240V-CE
160,20
Lieferzeit: ab Lager
 
2.5m cord length, 300 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3M-240V-CE
165,36
Lieferzeit: ab Lager
 
3.0m cord length, 360 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3.5M-240V-CE
170,54
Lieferzeit: ab Lager
 
3.5m cord length, 420 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
Accessories - RTDs and Thermocouples
  
PR-11E-3-100-1/8-6
186,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
  
HSRTD-3-100-A-2M
78,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 2m long, Class A with stripped ends
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-20-K-12
XC-20-K-12
48,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K ceramic fibre insulated thermocouple. 300 mm long, 0.8 mm dia conductors
  
TJ1-CASS-IM15U-300
83,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heavy duty transition joint probe, type K, Insulated Junction, SS Sheath, 1.5mm Dia., 300mm long with 1m lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-20-36
5TC-GG-K-20-36
77,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Glass insulated wire thermocouples, pack of 5
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO2-K-30 INCH
CO2-K-30 INCH
333,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 0.75m (30 inch), cement on surface thermocouple
Accessories - Controllers
  
CN401-11445
237,95
Lieferzeit: 2 Wochen
 
1/16 DIN PID Controller, 2 Relays, 2 SSR, DI/O
  
CN402-1114455-C4
447,94
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Dual 1/16 DIN PID Controller, 3 Relays, 2 SSR, DI/O, RS485
Accessories - Solid State relays
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC10
SSRL240AC10
47,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC control signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC10
SSRL240DC10
42,34
Lieferzeit: ab Lager
 
DC Control Signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.