Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

HTC

Wraparound Heating Cords | HTC

Wraparound Heating Cords

26,50 HTC-030

1 year warranty
  • Maximum Exposure Temperature 482°C (900°F)
  • Wraparound Diameters as Small as 3.2 mm (1/8")
  • Knitted and Braided Fiberglass Construction
  • Power Density: 0.003 W/mm2 (1.8 W/in2)
  • Double-Braided Fiberglass Outer Sheath
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Operating Voltage 120 Vac
  • Includes High-Temperature Tie-Downs
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Silicone heater elemenets work on this link or general information about industrial heater elements.

OMEGA heating cords are designed for use on smalldiameter tubes, vessels, or wherever space is limited. They can be wrapped around tubing as small as 3.2 mm (1/8") diameter. The double-braided fiberglass outer sheath ensures durability for laboratory, production, or maintenance applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-030
HTC-030
26,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heating cord 0.9 m (3'), 64 W, 120 V
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-060
HTC-060
30,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heating cord 1.8 m (6'), 125 W, 120 V
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTC-120
HTC-120
38,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heating cord 3.6 m (12'), 260 W, 120 V
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.