Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Mini Vacuum Desiccator

LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator | LAB-410990000

Mini Vacuum Desiccator

  • Interior Volume: 0.015 Cu. Ft.
  • Vacuum Rating of 740 mm Hg (29")
  • Clear Polycarbonate Top; White Polypropylene Bottom
  • Stopcock with 2 mm (0.08") ptfe Plug Uses 6 mm (1⁄4") Tubing
  • Peripheral Flange Around the Bottom Fits Into Two Snap Locks and Seals the Two Halves Against a Buna-O-Ring

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-410990000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mini vacuum desiccator Dimensions 17.5 x 12.6 cm (63⁄4 x 5')
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.