Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Polypropylene Stopcock with PTFE Plug Accepts 6.4 mm (¼") I.D. Tubing and Allows a Controlled Entrance of air Preventing Unnecessary Turbulence
Flat-Top Dome Maximizes Interior Space
A Neoprene O-Ring Assures a Tight Seal Down to 0˚C Without the Need for Grease (Ring Will Not be Harmed if Grease is Used)
All Models Include a 0.32 cm (1⁄8") Thick Perforated Plate
Beschreibung
These space saving desiccators will hold
a full vacuum 75.9 cm Hg (29.9") at room
temperature for 24 hours and remain
airtight even if not under vacuum.
Sold individually.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.