Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Large Dome Vacuum Desiccator

LAB-42029

Large Dome Vacuum Desiccator | LAB-42029

Large Dome Vacuum Desiccator

  • Interior Volume: 2.29 Cu. Ft.; Holds: 101 Cans
  • Two Removable Polypropylene, 36.5 and 22.5 cm Diameter (14.5 and 9") Shelves
  • Side Handles Provide Easy Portability and Can be Used to Affix a Lock or Tamper-Evident Seals
  • Gas Port Can be Closed to Allow Use with Standard Desiccants When Vacuum is Not Required

Beschreibung

This large, domed desiccator is made from laboratory grade polycarbonate for a clear, unobstructed view of contents. Users will appreciate the roomy interior, portability and ease of use. Gas-port accepts ¼" I.D. tubing and has an easy turning PTFE stopcock which allows for the gentle entrance of air and minimal disturbance to the inside chamber and its contents.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LAB-420290000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large dome vacuum desiccator (1 gas port), Dimensions 60 x 60 cm (22 x 22')
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.