Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Autoclavable Carboys and Large Bottles, Polypropylene

Autoclavable Carboys and Large Bottles, Polypropylene |

Autoclavable Carboys and Large Bottles, Polypropylene

  • Range of High Performance Large Bottles and Carboys in a Choice of Three Sizes
  • Autoclavable Polypropylene, Heavy-Duty Construction
  • FDA Compliant Resin
  • Stylish Rounded Octagonal Shape for Increased Rigidity when Full
  • Offset Neck for Easier Filling and Pouring
  • Integral, Comfortable Blow Molded Handles for Ease of Carrying are End-Sealed to Prevent Contamination
  • Heavy-Duty Closures are Compatible with Other Leading Brands
  • Carboys Feature a Durable and Leak-Proof Heavy-Duty Spigot with Boss Fitting for Extra Strength
  • Spigot Features Removable Tube Fitting for Added Convenience
  • Molded Graduations Allow Easy Viewing of Contents

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Carboy with Spigot
LAB-5056341
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 5, Dimensions mm (inch); Cap size 45 (1.77), Height 270.5 (10.6), Width 190 (7.48), Length 190 (7.48)
LAB-5056342
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 10, Dimensions mm (inch); Cap Size 90 (3.5), Height 359 (14), Width 238 (9.37), Length 238 (9.37)
LAB-5056343
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 20, Dimensions mm (inch); Cap size 90 (3.5), Height 419 (16.5), Width 300 (11.8), Length 300 (11.8)
Bottle (No Spigot)
LAB-5056344
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 5, Dimensions mm (inch); Cap Size 45 (1.77), Height 270.5 (10.6), Width 190 (7.48), Length 190 (7.48)
LAB-5056345
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 10, Dimensions mm (inch); Cap Size 90 (3.5), Height 359 (14), Width 238 (9.37), Length 238 (9.37)
LAB-5056346
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Capacity Liters 20, Dimensions mm (inch); Cap Size 90 (3.5), Height 419 (16.5), Width 300 (11.8), Length 300 (11.8)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.