Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Canister Style Compression Load Cells, Multi-Column DesignLC1288

LC1288

Canister Style Compression Load Cells, Multi-Column DesignLC1288
 | LC1288

2 year warranty
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • NIST Traceable Calibration Standard
  • Multi-Column Design for Rugged Industrial Applications
  • Heavy Duty Stainless Steel Welded Case for Harsh Environments
  • NTEP Class IIIL: 10,000 Divisions
  • OIML R60 3,000 Divisions

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Agency Approvals: NTEP: III 5,000 Multiple NTEP: IIIL 10,000 Multiple OIML: R60 3,000 Multiple
Excitation: 5 to 20 Vdc recommended; 25 Vdc maximum
Full Scale Output: 2 mV/V ±0.25%
Calibration: (Compression) NIST Traceable
Combined Error: 0.03% FS Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.03% FS
Repeatability: 0.02% FS
Creep Error: 0.03% FS in 20 min
Thermal Effects: Zero 0.0015% FS/°F Span 0.0008% Rdg/°F
Zero Balance: 0.01% FS
Insulation Resistance: 1000 MOhms at 50 Vdc
Operating Temp Range: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Compensated Temp Range: -10 to 40°C (14 to 104°F)
Ultimate Overload: 300% of rated capacity
Input Resistance: 450 ±4.5 Ohms
Output Resistance: 480 ±4.8 Ohms
Safe Side Load: 30% of rated capacity
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 400% of rated capacity
Sealing: Meets IP66/67 standards
Material: Welded Stainless Steel
Electrical: 35 ft (10.7 m) 4-Conductor Cable; 22 AWG Shielded & Jacketed
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC1288-25K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-25,000 lb capacity
LC1288-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-50,000 lb capacity
LC1288-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-100,000 lb capacity
LC1288-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-200,000 lb capacity
LC1288-10MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-10 metric ton capacity
LC1288-25MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-25 metric ton capacity
LC1288-40MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-40 metric ton capacity
LC1288-50MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-50 metric ton capacity
LC1288-100MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi column compression load cell, 0-100 metric ton capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.