Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Industrial Floor Scales, Standard Size Design

LC6

Industrial Floor Scales, Standard Size Design | LC6

Industrial Floor Scales, Standard Size Design

  • Designed to Meet NIST HB44 Class III
  • Wash Down Approved
  • Standard Sizes for Easy Replacement

Beschreibung

Standard scale construction makes replacing existing scales a breeze. The fully electronic design employs hermetically sealed, water-proofed load cells for precision in hostile environment. Adjustable stainless steel feet feature 3-ball suspension for quick, easy leveling.

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc Output: 3 ±0.1 mV/V (calibration with known weights is required)
Accuracy: 0.03%FS (Designed to meet NIST H44 class III 3000d scale code)
Operating Temp.: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Compensated Temp.: -10 to 40°C (15 to 105°F)
Thermal Effects:
Zero ±0.0013% FS/°F (0.0023% FS/°C)
Span ±0.0008% Rdg/°F (0.0014% Rdg/°C)
Maximum Load: 200% FS
Construction: Mild Steel, four 350 Ohm load cells and J box
Height:
3.38-3.62" (86-92 mm) for <10,000 Ib
3.75-4.13" (95-105 mm) for 10,000 lb
4.25-4.63" (108-118 mm) for 20,000 lb
Electrical: 15 ft, 4-cond. foil shielded, 20 gage PVC cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC6-4X4-2K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-2,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-4X4-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-4X4-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-10,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-6X6-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-10,000 lb floor scale with 6' X 6' platform
LC6-6X6-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-20,000 lb floor scale with 6' X 6' platform
LC6-4-RAMP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
One 4' wide ramp (wt. 130 lb)
LC6-6-10K-RAMP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
One 6' wide ramp, 10,000 lb capacity (wt. 185 lb)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1) Ramps are sold individually, not in sets.
2) All LC6 Series paltform scales require calibration with known weights by the end user.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.