Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen

LCIC

Schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen mit USB- und RS-232/485 Schnittstellen | LCIC

1 year warranty
  • Mit USB- und RS-232/485 Schnittstellen
  • Hohe Geschwindigkeit; bis zu 52.000 Samples pro Sekunde
  • 24-Bit A/D mit ±8 Millionen Stellen für Anwendungen mit Zug- und Druckbelastung
  • Leistungsfähiger 32-Bit-DSP mit 135 MIPS für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit – ideal zum Einbetten von OEM-Anwendungen
  • 4 galvanisch getrennte Ausgänge, konfigurierbar als Sollwerte, Alarme mit Haltefunktion oder für benutzerspezifische Ausgänge
  • 4 galvanisch getrennte Eingänge, Eingang 1 als Zähler konfigurierbar
  • Analogausgang – 0 bis 2,5 V, 16 Bit
  • 8-stellige LED-Anzeige
  • Integrierter Temperatursensor
  • USB 2.0-Schnittstelle
  • RS-232/RS-485-Kommunikation, ideal für SPS-basierte Anwendungen
  • Mehrere Karten lassen sich über USB oder RS-485 anschließen

Beschreibung

Der LCIC-WIM ist eine schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen und besitzt eine USB- und eine RS-232/RS-485-Schnittstelle. Neben der Standardfunktionalität bietet diese Karte einen integrierten Füllmodus, mit dem sich eine unabhängige Füllregelung realisieren lässt.
Für OEM-Anwender ist die Karte auch wegen ihrer Leistungsfähigkeit und der integrierten Intelligenz interessant – OEM-Anwendungen lassen sich als
Piggy-Back-Modul oder auf der Karte selbst realisieren.

Die LCIC-WIM-BEN eignet sich für Anwendungen wie die Geräusch- und Schwingungsanalyse von Förderbändern oder dynamischen Wägesystemen, um zum Beispiel die Stabilisierungszeit nach dem Aufbringen einer Last zu ermitteln.

Weitere Anwendungsbeispiele sind die Prüfung des Verhaltens von WIM-Systemen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die Messung von Min- und Max-Werten bei Waagen und Prüfmaschinen (zur Auswahl der geeigneten Lastzelle für eine optimale Leistung) oder die Ausführung von Tests an WIM-Systemen
und Kontrollwaagen mit sofortiger Ausgabe des Endgewichts.

LCIC Schnittstellenkarte mit LCIC-DTREM Schraubklemmen-Adapter und LCM101 S-förmiger Lastzelle
LCIC Schnittstellenkarte mit LCIC-DTREM Schraubklemmen-Adapter und LCM101 S-förmiger Lastzelle

LCIC-WIM-Software
Zum Lieferumfang der Karte gehören drei Software-Anwendungen: LCIC-WIM-CALIBRATION, LCIC-WIM-SETTINGS und LCIC-WIM-MONITOR.

Diese Dienstprogramme ermöglichen eine einfache Auswahl und Einstellung der Karten. Die Kalibrierungsanwendung (LCIC-WIM-CALIBRATION) ermöglicht
eine Anpassung der LCIC-WIM-BEN-Karte an Ihr eigenes System. 
Sie ist benutzerfreundlich in Form eines Windows®-Assistenten gehalten.

TECHNISCHE DATEN 

Lastzellen-Eingang
Brückeneingang: 1 Eingang, 4- oder 6-Leiteranschluss
Speisung: 5 V DC-Speisung für bis zu 10 Lastzellen (350 Ohm) parallel
Kompatibilität: Lastzellen mit 1, 2 und 3 mV/V

A/D-Wandler
Geschwindigkeit: Rauscharmer Breitbandverstärker, bis zu 52.000 Samples pro Sekunde
Auflösung: 24-Bit-A/D-Wandlung mit ±8 Millionen Stellen für Anwendungen mit Zug- und Druckbelastung Kommunikation
Standardschnittstellen: USB 2.0; RS-232/RS-485 kombiniert

Eingänge
Digitale Eingänge: 4 galvanisch getrennte Eingänge, 10 bis 30 V DC, jeweils mit Status-LED; 
Eingang 1 als schneller Zähler konfigurierbar,
Eingang 2 als Trigger konfigurierbar

Ausgänge
Relais: 4 galvanisch getrennte Halbleiterrelais, Schaltleistung 300 mA bei 50 V 
konfigurierbar als Sollwerte, Alarme mit Haltefunktion oder benutzerspezifische Ausgänge, jeweils mit Status-LED
Analogausgang: 0 bis 2,5 V DC mit 16 Bit Auflösung

ALLGEMEINES
Spannungsversorgung: Über Netzadapter (im Lieferumfang enthalten)
DSP: Leistungsstarker 32-Bit-DSP mit 135 MIPS für schnelle Onboard-Signalverarbeitung
Display: Große 8-stellige LED-Anzeige 
RS-232/485-Port: DB9-Buchse
I/O-Port: DB15-Stecker (Digitale Eingänge, Relaisausgänge, Analogausgang)
Temperatursensor: auf der Karte integriert
Abmessungen: Eurokarte 160 x 100 mm (L x B)
Gewicht: 251 g
Gehäuse: ABS

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCIC-DTERM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Schraubklemmen-Adapter
LCIC-PWR-ADAPTOR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatznetzteil
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, windowsbasierte Software auf CD-ROM, Netzteil und USB-Kabel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.