Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Process Level Controller with Multicolored Bar Graph

LVCN-300 series

Process Level Controller with Multicolored Bar Graph | LVCN-300 series

Process Level Controller with Multicolored Bar Graph

1 year warranty
  • This product is not CE marked and therefore not available within the EU
  • Multi-Color Bar Graph Process for Zooming in on Critical Range
  • Large Numeric Display
  • 4-20 mA Process Input
  • Easy Front Panel Programming

Beschreibung

This product is not CE marked and therefore not available within the EU
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual. For 24 Vdc power, add -24VDC to model number. For 24 Vac power, add -24VAC to model number. No additional charge.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.