Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Mercury Displacement Relays. 1,2 & 3 Pole.
DISCONTINUED Product! See Note Below

MDR Series

Mercury Displacement Relays. 1,2 & 3 Pole.DISCONTINUED Product! See Note Below | MDR Series

1 year warranty
  • Single-, 2- and 3-Pole
  • 120, 240, 480 and 600 Vac
  • For 35, 60 and 100 Amp Resistive Loads

Beschreibung

Products containing mercury are NO LONGER AVAILABLE.

Please consult Temperature Engineering for possible substitues for your application .


MDR Series mercury displacement relays are designed and built to last even under adverse conditions of temperature, dust and moisture. Capable of rapid on/off cycling, mercury relays can also switch large loads and provide long life, typically operating for millions of cycles. A hermetically sealed steel body houses and protects the contacts. The MDR Series mercury displacement relays are available in all standard coil voltages, and in single-, two- and three-pole arrangements.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MDR120-1-35
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120 V, 1-pole, 35 A mercury displacement relay
MDR120-2-60
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120 V, 2-pole, 60 A mercury displacement relay
MDR120-3-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120 V, 3-pole, 100 A mercury displacement relay
MDR220-1-35
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
208/240 V, 1-pole, 35 A mercury displacement relay
MDR220-3-60
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
208/240 V, 3-pole, 60 A mercury displacement relay
MDR220-2-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
208/240 V, 2-pole, 100 A mercury displacement relay
MDR-DIN KIT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
35 mm DIN rail mounting adaptor for 2 and 3-pole, 35 and 60 Amp models
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Mercury Displacement Relalys Wählen Sie:
MDR120 für Mercury displacement relay with 120 V
MDR220 für Mercury displacement relay with 208/240 V

(2) Number of Poles Wählen Sie:
1 für 1 pole
2 für 2 pole
3 für 3 pole

(3) Amp Ratings Wählen Sie:
35 für 35 A
65 für 65 A
100 für 100 A
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.