Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Omega's Mini Tripod

MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod | MINI-TRIPOD

Omega's Mini Tripod

16,09 MINI-TRIPOD

Beschreibung

Material: aluminum + iron
Weight: 71 g (2.5oz)
Tube diameter: 1 cm (.39")
Minimum operating height: 14.5 cm (5.7")
Folded height: 15 cm (5.9")
Maximum operating height: 21 cm ( 8.3")
Load capacity: 2 kg (4.4 lbs)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MINI-TRIPOD
16,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Omega's Mini-Tripod
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.