Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

UL Listed and Nema 1 Rated Clean Water Immersion 2" NPT

MT-2 Series

Water Heater | MT-2 Series

Water Heater

458,74 MT-215A/120V

  • Rugged General Purpose Models-UL Listed and NEMA-1 Rated
  • Optional Moisture Tight/ Explosion Resistant Enclosure Available
  • Ideal for pH 6 to pH 8 Clean Liquids
  • 1.5 and 15 kW
  • 120, 208, 240, 280, and 480 Volts
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGALUX™ MT-2 Series utilizes a copper sheath ideal for clean liquids within the pH6 to 8 pH range.

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See section P for our selection of process controllers.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg
Elem.
Dim. B
in (cm)
E-1 Gen. Purpose Enclosure1
Model No.
Wt.
Ib. (kg)
E2 Explos. Res/Moist. Tight Encl.2
Model No.
Wt.
Ib. (kg)
1.548112 (30)MT-215A/*3 (1)MT-215E2/*6 (3)
248118 (46)MT-220A/*3 (1)MT-220E2/*6 (3)
2.55128 (20)MT-220-3A/*3 (1)MT-220-3E2/*6 (3)
34829 1/2 (24)MT-225A/*3 (1)MT-225E2/*6 (3)
448212 (30)MT-230A/*4 (2)MT-230E2/*7 (3)
548218 (46)MT-240A/*4 (2)MT-240E2/*7 (3)
653219 13/16 (49)MT-250A/*5 (2)MT-250E2/*8 (4)
647225 1/8(64)MT-260A/2405 (2)MT-260E2/2408 (4)
747225 1/8 (64)MT-260A/4805 (2)MT-260E2/4808 (4)
749228 (71)MT-270A/2406 (3)MT-270E2/2409 (5)
1049240 1/2 (103)MT-270A/4806 (3)MT-270E2/4809 (5)
1246248 (122)MT-2100A/*7 (3)MT-2100E2/*10 (5)
1246248 (122)MT-2120A/**†8 (4)MT-2120E2/**†11 (5)
/* Designates Voltage; insert 120 for 120 VAC, 208 for 208 VAC, 240 for 240 VAC, or 280 for 280 VAC
/**Designates Voltage; 208 for 208 VAC, 240 for 240 VAC,or 480 for 480 VAC
Those model numbers already containing 240 or 480 are only available in that voltage.
1 Heaters with General Purpose and Moisture Resistant Enclosures are UL Listed and CSA Certified except model with † (MT-2120A/ 208 & 240 Vac, exceeds 48 Amps.)
2 Heaters with Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas, except model with † (MT-2120E2/ 208 & 240 Vac, exceeds 48 Amps).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MT-215A/120V
458,74
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1.5 kW, 120 V
MT-250A/120V
771,09
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 6 kW, 120 V
MT-250A/240V
771,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heater, 6 kW, 240 V

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Code in Part Number Wählen Sie:
15 für code 15
20 für code 20
20-3 für code 20-3
25 für code 25
30 für code 30
40 für code 40
50 für code 50
60 für code 60
70 für code 70
100 für code 100
120 für code 120

(2) Code in Part Number Wählen Sie:
A für code A
E2 für code E2

(3) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
208V für 208 V
240V für 240 V
480V für 480 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.