Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Reliable Solution Water Type Immersion Heater —2" NPT Fitting

MTI-2 Series

Industrial Water Immersion Heater | MTI-2 Series

Industrial Water Immersion Heater

1.204,00 MTI-215A/120V

  • Durable Incoloy Sheath for Superior Corrosion Protection
  • 2" NPT Stainless Steel Screw Plug
  • 120, 240, 480 V, 1 Phase Power
  • General Purpose-UL Listed Enclosure or Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
  • 1.5 to 15kW
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



kW Phase W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
1.5148111 7/16 (19)MTI-215A/*3 (1)MTI-215E2/*6 (3)
2148117 1/2 (44)MTI-220A/*4 (2)MTI-220E2/*7 (3)
215127 7/16 (19)MTI-220A-3A/*4 (2)MTI-220-3E2/*7 (3)
2.515228 1/2 (22)MTI-225A/*4 (2)MTI-225E2/*7 (3)
3148211 7/16 (29)MTI-230A/*5 (2)MTI-230E2/*8 (4)
4148217 1/2 (44)MTI-240A/*5 (2)MTI-240E2/*8 (4)
5147219 1/4 (48)MTI-250A/*5 (2)MTI-250E2/*8 (4)
6147224 19/32(62)MTI-260A/**5 (2)MTI-260E2/**8 (4)
7149227 1/2 (70)MTI-270A/**6 (3)MTI-270E2/**9 (4)
10146240 1/32 (102)MTI-2100A/**8 (4)MTI-2100E2/**11 (5)
12146247 9/16 (121)†MTI-2120A/**8 (4)†MTI-2120E2/**11 (5)
15150253 19/32 (136)†MTI-2150A/**8 (4)†MTI-2150E2/**11 (5)
/*Insert 120V for 120 Vac, 240V for 240 Vac, 480V for 480 Vac.
/**Insert 240V for 240 Vac, 480V for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models with † (exceeds 48 amps).
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas. Except models with † (exceeds 48 amps).


NOTE: When using the "Part Number Builder' not all combinations may be valid, check spec sheet
and table above for valid combinations.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTI-215A/120V
1.204,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1.5 kW, 120 V, general purpose enclosure
MTI-260A/240V
1.995,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 6kW, 240V, general purpose enclosure
MTI-225A/240V
1.204,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 2.5 kW, 240 V, general purpose enclosure

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
15 für 1.5 kW
20 für 2 kW
25 für 2.5 kW
30 für 3 kW
40 für 4 kW
50 für 5 kW
60 für 6 kW
70 für 7 kW
100 für 10 kW
120 für 12 kW
150 für 15 kW

(2) Enclosures Wählen Sie:
A für General Purpose Enclosures
E2 für Moisture Resistant/Explosion

(3) Number of Heating Elements Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für All models except MTI-220A-3A
-3A für 2 Heating Elements (for MTI-220A-3A Only)

(4) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 Vac (Only available for models with kW less than 6)
240V für 240 Vac
480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.